DeltaV™ Process Specification Management (PSM)

Digitalice su proceso de desarrollo de sus recetas

Optimice el desarrollo de medicamentos y las transferencias de tecnología con un sistema de gestión de fórmulas digitalizado

Como parte del conjunto del software DeltaV Process Knowledge Management, el DeltaV Process Specification Management (PSM) ofrece un repositorio estructurado, un modelo de especificación flexible y un entorno de colaboración para el desarrollo de fórmulas de medicamentos. Al digitalizar el proceso de desarrollo de fórmulas y crear un continuo conocimiento del producto y del proceso a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos, se reduce significativamente el tiempo necesario para traducir las fórmulas, hacer transferencias de tecnología y gestionar cambios en los parámetros del proceso.

icon
Reduzca la transferencia de tecnología hasta en 12 meses
icon
Reduzca los tiempos de aprobación de las recetas a solo 15 minutos
icon
La integración perfecta con MES y DCS permite la transferencia de tecnología con un solo clic

Ventajas del DeltaV Process Specification Management

Ahora, aproveche el DeltaV PSM

Optimice la gestión de procesos con herramientas intuitivas, análisis en tiempo real y soluciones de cumplimiento automatizadas adaptadas para operaciones sin problemas.

icon
Interfaz del usuario intuitiva para ver los flujos del proceso

Interfaz del usuario con formato de arrastre y suelte que simplifica y estandariza la creación de productos y procesos conforme con ISA-88.

icon
Motor de cálculo de parámetros

Enfoque estructurado basado en la configuración para gestionar eficientemente los parámetros y cálculos del proceso sin necesidad de herramientas como Microsoft Excel.

icon
Adaptación en tiempo real de las plantas

Con el uso de algoritmos predictivos, el DeltaV PSM crea escenarios de adaptación de las plantas e identifica fácilmente brechas mediante el informe de excepciones.

icon
Creación de documentos de cumplimiento con un solo clic

Genere reportes y documentos de cumplimiento sin esfuerzo y elimine los ciclos de revisión manual.

icon
Comparación lado a lado

Identificación rápida de las diferencias entre las versiones de fórmulas, variaciones de las plantas y bibliotecas usadas.

icon
Conectividad sencilla

Marco de integración a otros sistemas por medio de formatos de intercambio de datos de uso común.

PlaceHolder1-AS

Explore Complementary Solutions

The DeltaV Process Knowledge Management software suite includes solutions for simplified risk assessment and technology transfer. These leverage the standardized process specifications and seamless integration capabilities provided by DeltaV PSM.


DeltaV Process Risk Assessment simplifies managing and scaling risk assessment activities by using existing recipes built in DeltaV PSM. Users can effortlessly create different types of quantitative studies such as Cause and Effect and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).


DeltaV Recipe Transfer Management reduces the technology transfer process to almost one click by digitizing the associated components, including recipes, workflows, scaling instructions, and process knowledge.

Videos destacados

video-media
Aceleración de transferencias tecnológicas

Conozca cómo una plataforma común para el intercambio de información puede acelerar las transferencias tecnológicas al digitalizar el proceso de desarrollo de medicamentos, incluyendo fórmulas, flujos de trabajo e instrucciones de escalado.