Maximice la eficiencia operativa y el rendimiento de producción
Los sistemas de control y seguridad obsoletos distribuidos pueden afectar significativamente la eficiencia, el rendimiento y la rentabilidad de la planta. El hardware y el software poco fiables afectan la seguridad y la disponibilidad del proceso. La imposibilidad de aprovechar el sensor inteligente y las tecnologías de control avanzadas impide optimizar el proceso. Las interfaces de usuario desactualizadas reducen la eficiencia del operador, aumentan la probabilidad de errores y generan prácticas de control inconsistentes.
La modernización de su planta con un sistema de control distribuido (DCS) y sistemas instrumentados de seguridad (SIS) DeltaV™ de Emerson ofrece la oportunidad de realizar mejoras significativas en la eficiencia, la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad de la planta. La combinación del sistema de seguridad DeltaV DCS y del DeltaV SIS crea una solución de automatización moderna que puede poner en funcionamiento su planta a su máximo potencial.
Las interfaces de alto desempeño mejoran la eficiencia del usuario y la seguridad de los procesos
Las interfaces humano-máquina (HMI) de alto desempeño que incorporan un diseño centrado en el ser humano y una racionalización de las alarmas ayudan a los operadores a controlar la planta de manera más eficiente, a identificar problemas más rápidamente, a tomar mejores decisiones, a reducir errores y a aumentar la productividad general. El acceso remoto a datos importantes del sistema de control mediante la funcionalidad DeltaV Mobile mejora aún más la eficiencia del operador, lo que permite resolver los problemas de forma inmediata y contribuir a la mejora de la seguridad y el rendimiento de la planta.
La funcionalidad de control mejorada ayuda a maximizar la productividad y el rendimiento
El DeltaV DCS ofrece acceso a nuevas capacidades que desbloquean valor en su planta. El control basado en el estado ayuda a aumentar la eficiencia de producción mediante la transición de la dependencia de los operadores a secuencias de control completamente automatizadas que garantizan la regularidad y la optimización del proceso. El control de procesos avanzados, el aprendizaje de procesos y la funcionalidad de adaptación del control permiten optimizar los procesos interactivos y reducir la variabilidad bajo condiciones cambiantes del proceso. Esto ayuda a reducir los requisitos del operador, aumentar el rendimiento y disminuir el consumo energético.
Un método moderno aumenta la integridad de la seguridad al mismo tiempo que mejora la disponibilidad del proceso
Un sistema de control moderno ayuda a aumentar la seguridad al reducir el número de trabajadores expuestos al proceso mediante la gestión automatizada de situaciones y la disminución de la probabilidad de incidentes causados por errores humanos. Al monitorizar de forma continua el estado de los dispositivos de seguridad y al diagnosticar la condición de todo el lazo de seguridad, el DeltaV SIS reduce notablemente el riesgo. El reinicio mediante un único botón simplifica el procedimiento y reduce el riesgo, mientras que la implementación de un SIS moderno y fiable puede eliminar las activaciones molestas, lo que aumenta el rendimiento y la disponibilidad del proceso.
Acceda a las herramientas que le permitirán cambiar sus operaciones de forma digital
La funcionalidad de E/S inteligentes disponible en el DeltaV elimina las restricciones que impiden el acceso a datos bloqueados, lo que permite optimizar el control del proceso. Esto le permite aprovechar la gran cantidad de información nueva proporcionada por sensores inteligentes y transmisores multivariables, que pueden utilizarse para construir modelos más precisos y complejos, con mayor rendimiento y un control optimizado. Los diagnósticos integrados de dispositivos, que pueden integrarse en las estrategias de control, identifican y resuelven los problemas de los instrumentos de campo antes de que ocurran, lo que ayuda a evitar paradas imprevistas que reducen la disponibilidad y el rendimiento.
Asistencia de servicio global experimentada para su proyecto de modernización
Emerson cuenta con una amplia experiencia en la modernización de sistemas de control, lo que respalda más de 7000 migraciones a soluciones DeltaV procedentes de todo tipo de sistemas tradicionales. Los procesos y el personal establecidos, junto con la inteligencia artificial y las herramientas de machine learning, están disponibles para evaluar el estado de su automatización, cuantificar los beneficios operativos y, posteriormente, planificar y ejecutar su proyecto. Con más de 5000 recursos de proyectos en todo el mundo, la modernización de su sistema de control puede realizarse sin problemas, dentro del cronograma previsto y con un impacto mínimo en la producción.
Simplifique el reemplazo del sistema existente
Emerson ofrece un camino más rápido y sencillo para reemplazar el sistema de control tradicional. DeltaV IO.CONNECT hace posible la transición sin necesidad de renovar por completo la infraestructura existente de los activos de automatización. Sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente, esto ayuda a preservar la inversión en infraestructura de E/S y a simplificar la migración mediante etapas graduales y manejables. Esto reduce el riesgo del proyecto y minimiza la interrupción en la fabricación.