Sistemas de control para las turbinas Ansaldo Energia

Los controles de alto desempeño brindan un funcionamiento confiable y flexible de las turbinas.

AE94.3A

Soluciones de control comprobadas en campo para las turbinas de gas Ansaldo Energia

Ovation se suministra como el sistema de control de turbinas del fabricante de equipo original (OEM) para las turbinas de gas de clase avanzada de Ansaldo Energia. Esto incluye las turbinas de gas GT26 y AE94.3A clase F de Ansaldo Energia y la nueva unidad GT36 clase H.

Ovation cumple con los rigurosos requisitos de rendimiento y confiabilidad establecidos por Ansaldo Energia para operar estas máquinas y proporciona alto rendimiento y confiabilidad como el estándar para estas turbinas de gas de clase avanzada.

Tipos de turbinas Ansaldo Energia

GT26 and GT36

Ovation, suministrado como equipo del OEM en los nuevos modelos de turbinas de gas GT26 y GT36, ofrece controladores redundantes, redes Ethernet rápidas, sistema de seguridad integrado SIL3, ingreso de datos de alta velocidad y la mejor protección de ciberseguridad para brindar un alto desempeño y control confiables, tanto para un solo eje como para múltiples ejes. Junto con Ansaldo Energia, Emerson también proporciona refaccionamientos para el sistema de control Ovation para los sistemas Egatrol basados en Advant y Controgas basados en Alspa de todas las turbinas GT26 anteriores.