Sistema de monitorización integrada de las vibraciones

Monitorice de manera continua la condición de las turbinas, los ventiladores, las bombas y otros equipos rotativos con el Machinery Health Monitor de Ovation.

Increase Reliability with Integrated Ovation Machinery Health Monitoring

Mejore la confiabilidad con la monitorización integrada de la condición operativa del equipo de Ovation

Los equipos rotativos grandes como las turbinas, las bombas o los ventiladores están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización de la vibración desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estos problemas. El Machinery Health™ Monitor de Ovation™ con la tecnología PeakVue™ ofrece un diagnóstico predictivo y una monitorización de la condición que alertan a los operadores sobre el desarrollo de problemas antes de que falle el equipo. La integración completa del sistema de control elimina los costos y los riesgos asociados con los sistemas independientes.

Automated Diagnostics for Rotating Equipment

Diagnósticos automatizados para equipos rotativos

El Machinery Health Monitor de Ovation automatiza el diagnóstico inicial de problemas en los equipos rotativos, y las capacidades de predicción incorporadas reducen el periodo de inactividad del equipo.

Videos