Gestión de materiales

Asegúrese de que los materiales se dispensan correctamente y se rastrean con precisión en todo el proceso de lotes.

Reduce Variability and Deliver Full Materials Traceability

Reduce la variabilidad y mejora la trazabilidad de materiales

Las desviaciones relacionadas con los materiales, incluidos los errores de dispensación y las adiciones de material incorrectas, son especialmente costosas para los fabricantes.

 

Mejore el riesgo de errores por parte del operador con una solución de gestión de materiales que incluye el pesaje y suministro. La gestión de materiales permite que los fabricantes estén seguros de que los materiales son dispensados correctamente y de que se pueda realizar un seguimiento preciso durante todo el proceso de lotes.

Beneficios de la gestión de materiales

Reduzca los errores

Utilice interfaces de balanza electrónica y tecnología de etiquetado con código de barras que garanticen la entrega del material correcto, en la cantidad indicada y con la etiqueta adecuada para la línea de producción, en tiempo y forma, para satisfacer sus demandas de producción.

Media

Explore las soluciones del DeltaV MES

Documentos y planos