DeltaV™ Mimic

Mejore el desempeño y proteja las operaciones con soluciones de gemelo digital que permiten capacitar al operador y realizar pruebas avanzadas de equipos y procesos mediante simulación dinámica.

Now Available Mimic v6.LTS

Disponible ahora: Mimic v6.LTS

Las nuevas capacidades ayudan a los usuarios de DeltaV Mimic a impulsar una mayor colaboración para obtener mejores resultados comerciales en toda la empresa.

Simulación del proceso dinámico, integrado y escalable

DeltaV Mimic proporciona una simulación precisa y en tiempo real del comportamiento de la planta. Diseñado para el usuario final o el integrador con experiencia en automatización de procesos y no solo para expertos en simulación, Mimic se integra de forma fácil y automática con su sistema de control fuera de línea. Cree una réplica digital de su planta para obtener información valiosa y aportar valor en todo el ciclo de vida útil de su planta.

Covestro Modernizes Human Machine Interface (HMI) to DeltaV Live

ERCO Worldwide ahorra un 20 % en esfuerzos de ingeniería con simulación

En este testimonio del cliente, David Dean, de ERCO Worldwide, destaca las ventajas de su antigua asociación con Emerson y de su reciente colaboración con AspenTech en un proyecto con DeltaV Mimic y Aspen HYSYS. Destaca cómo estas alianzas fomentan la innovación y mejoran la rentabilidad en la industria química.

Productos destacados

El uso de la simulación dinámica para la capacitación del operador y la mejora de la automatización reduce los riesgos y mejora el desempeño. DeltaV Mimic resuelve las necesidades de las plantas de procesos en todo el ciclo de vida útil de las operaciones.

DeltaV Mimic Foundation

La simulación dinámica Mimic para las industrias de procesos ofrece pruebas del sistema de control, capacitación para el operador y mantenimiento continuo del sistema.

Media
Software de gestión de operaciones DeltaV

La simulación dinámica multipropósito ofrece beneficios durante todo el ciclo de vida útil

La simulación debe ser una inversión práctica para cualquier gerente de Operaciones, independientemente del tamaño de la planta o de la industria. La simulación dinámica de procesos reduce el riesgo y el costo de mejorar el funcionamiento y el control de la planta y favorece la capacitación de la fuerza de trabajo. El software de simulación DeltaV Mimic aporta valor a la ejecución de proyectos de capital y a la modernización del sistema de control, así como al rendimiento operativo del ciclo de vida de la planta. 

icon
Mejore el desempeño de la planta

Mimic simula los comportamientos de la planta en tiempo real y con exactitud. Elija la complejidad del modelo y la escala según sea necesario en el ciclo de vida de la planta. La simulación dinámica se puede usar para probar nuevas ideas de diseño de control para asegurarse de que no existan efectos adversos, además de capacitar a los operadores para que manejen mejor las situaciones habituales y las poco frecuentes.

icon
Minimice los períodos de inactividad no programados

El tiempo de inactividad no programado puede ser causado por operadores que responden incorrectamente ante determinadas situaciones, o bien a raíz de errores conocidos o desconocidos en la configuración del sistema de control. La simulación dinámica le permite probar nuevos cambios de ingeniería antes del comisionamiento y capacitar a los operadores sobre el arranque, paradas, situaciones anormales e interrupciones poco frecuentes en la planta.

icon
Refuerce los procedimientos de seguridad

Sin una comprensión profunda del proceso, los operadores no sabrán cómo adaptarse y actuar en ciertos eventos de seguridad del proceso. La simulación dinámica le permite reducir el tiempo para que los operadores aprendan las medidas correctas que deben tomar en situaciones anormales para las que generalmente se necesitan años de experiencia.

icon
Reduzca el riesgo del proyecto

Entre los riesgos del proyecto se incluyen la compresión del cronograma, operadores que no están listos y estrategias de control sin comprobar. Desarrolle una simulación dinámica paralela al desarrollo del sistema de control para determinar sus beneficios antes del comisionamiento. Mimic ofrece herramientas integradas para automatizar e incrementar la calidad de las pruebas y la capacitación.

Testimonios de nuestros clientes