Un enfoque moderno para aumentar la integridad de la seguridad
Ovation™ SIS se escala para proporcionarle la cobertura de seguridad que necesita para sus Funciones de Seguridad Instrumentadas (FIS) SIL 1, 2 y 3. A diferencia de otros enfoques, el hardware de solucionador lógico modular se escala en pasos de 16 bloques de E/S configurables para permitirle acomodar aplicaciones de cualquier tamaño. Esto significa que cada vez que añade un solucionador lógico, se le añaden automáticamente memoria y CPU.
Flexibilidad arquitectónica para una mayor eficiencia
Ovation SIS escala al número de SIF: basta con añadir solucionadores lógicos para incorporar más funciones de seguridad sin afectar el rendimiento del sistema existente. En una planta grande, estos solucionadores lógicos pueden colocarse en nodos cercanos a la unidad que se quiere proteger; un diseño intuitivo, con menos posibilidades de errores de mantenimiento, que tiene la ventaja añadida de ahorrar cableado.