Pantallas industriales y HMI

Transforme los datos en conocimiento práctico con herramientas de visualización enriquecidas, diseñadas para funcionar de forma fiable en entornos industriales exigentes.

Visualice, controle y escale con confianza

Capacite a los operadores con una visibilidad clara y consistente en las máquinas, líneas e instalaciones. Desde pantallas táctiles multifunción hasta una gama de tamaños de pantalla, las pantallas industriales y las HMI de Emerson están diseñadas para ofrecer control responsivo, implementación flexible y visualización escalable donde sea necesario.

Tres plataformas Fabricación a medida.

Elija una cartera abierta y flexible que ofrece tamaños, desempeño y opciones de integración para estandarizar en cualquier operación.

img
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE HMI PRECARGADO

HMI y PLC multitáctil todo en uno QuickPanel+

Control sin complejidad.

Visualización, funcionalidad preparada para el control y conectividad abierta en una sola plataforma para reducir el hardware, el tiempo de ingeniería y el costo del ciclo de vida. El soporte nativo multiprotocolo se integra fácilmente con sistemas de Emerson y de terceros.

  • Tamaños de pantalla:  6 in a 15 in.
  • Resolución de la pantalla & brillo: resolución de grado industrial con brillo apto para interiores y entornos industriales controlados
  • Opciones de pantalla táctil: resistiva o capacitiva, según el modelo, con soporte multitáctil en unidades seleccionadas
  • Montaje & factor de forma: diseño de montaje en panel para una integración directa de la máquina con un espacio compacto todo en uno
  • Clasificaciones industriales & durabilidad: paneles frontales con clasificación IP, diseñados para entornos de operadores y uso continuo
img
VISUALIZACIÓN BASADA EN LA WEB

Pantalla industrial de cliente ligero para panel web

Acceso simple y seguro.

Obtenga una visualización segura y basada en la web que permite a los operadores acceder e interactuar con los sistemas de control desde prácticamente cualquier dispositivo, sin necesidad de contar con un equipo informático local ni con una implementación de software compleja. Al centralizar la ejecución de aplicaciones y simplificar las actualizaciones, nuestros paneles web (también conocidos como RXi) reducen el esfuerzo manual al tiempo que mejoran la flexibilidad y la escalabilidad en las operaciones distribuidas. 

  • Tamaños de pantalla: 7 in a 24 in, incluidas las opciones legibles a la luz del sol en algunos tamaños
  • Resolución de la pantalla & brillo: las pantallas de alta resolución ofrecen una visualización clara y rica en información para aplicaciones HMI modernas y de gran densidad de datos
  • Opciones de pantalla táctil: multitáctil capacitivo recomendado para una interacción más rica y experiencias de interfaz de usuario modernas
  • Montaje & factor de forma: opciones de montaje en panel o VESA para admitir una implementación integrada y flexible
  • Clasificaciones industriales & durabilidad: panel frontal con clasificación IP66, diseño resistente sin ventilador, pantalla con unión óptica y capacidad de servicio modular. 
img
CARTERA FLEXIBLE DE PANTALLAS

Pantallas industriales modulares

Visualice sin límites.

Logré una visualización de alto desempeño con nuestros monitores industriales (también conocidos como RXi), que ofrecen dimensionamiento y conectividad flexibles, lo que le brinda la libertad de emparejarlos con cualquier plataforma de computación y, al mismo tiempo, estandarizar la experiencia del operador. Actualice o reemplace componentes de forma independiente, sin necesidad de actualizar completamente el sistema, para reducir el costo total de propiedad.

  • Tamaños de pantalla: 7 in a 24 in, incluidos formatos de pantalla ancha
  • Resolución de pantalla: 1024 x 600 WSVGA (solo pantalla de 7 in), 1280 x 800 WXGA (solo pantallas de 10 y 12 in) y 1920 x 1080 Full HD (solo pantallas de 15, 19 y 24 in)
  • Opciones de pantalla táctil: simple o multitáctil, según el modelo, con configuraciones sin pantalla táctil disponibles
  • Montaje & factor de forma: montaje en panel, VESA e independiente para admitir arquitecturas de pantalla desacopladas
  • Clasificaciones industriales & durabilidad: Protección IP, amplia tolerancia a la temperatura y larga vida útil

Rendimiento de pantallas industriales sin concesiones

Obtenga una visualización fiable y receptiva, y control en cualquier entorno. Emerson combina el funcionamiento intuitivo con el desempeño resistente y de grado industrial en cada HMI que construimos. 

icon
Alto rendimiento

Dispositivo todo en uno con procesamiento de alta velocidad, memoria ampliada y acceso a datos integrado para un control rápido y fiable, y acceso a información en tiempo real para impulsar la productividad y la eficiencia del sistema.

icon
Interfaz optimizada

Pantallas multitáctiles avanzadas con capacidad de respuesta similar a la de una tablet, facilidad de uso con guantes y una pantalla ancha de alta resolución con claridad para dar a los operadores un control intuitivo y una mejor visibilidad de cada detalle del proceso.

icon
Integración rápida

Una amplia biblioteca de controladores y conectividad Ethernet/serial nativa permite una configuración rápida y sin problemas en sistemas dispares, sin necesidad de una configuración compleja.

icon
Interoperable

El soporte multiprotocolo, la flexibilidad del idioma IEC y las capacidades de red integradas respaldan aún más la integración perfecta con sistemas y aplicaciones de múltiples proveedores.

icon
Escalabilidad

Las HMI QuickPanel+ se ajustan a su operación gracias a la memoria expandible y a las configuraciones flexibles, que simplifican la implementación en todos los modelos y, al mismo tiempo, reemplazan de manera rentable varios dispositivos independientes.

icon
Acceso en cualquier momento y lugar

El soporte multimedia y un navegador HTML5 completo permiten a los usuarios publicar gráficos e informes dinámicos basados en la web, lo que facilita la conectividad con datos, documentación e información crítica en tiempo real desde cualquier lugar.

pacsys-img-one-toolchain-total-control.png

Un único conjunto de herramientas. Control total

Configure y optimice los monitores industriales de Emerson en un entorno unificado para agilizar la ingeniería, reducir la complejidad y acelerar la implementación en cada arquitectura de PACSystems.

mas-img-run-critical-applications-without-ompromise.png

Ejecute aplicaciones críticas, sin concesiones

Comuníquese con nuestros expertos para encontrar el monitor industrial adecuado para su aplicación o para solicitar una unidad de evaluación.

Explore la automatización relacionada

Software PACEdge

Convierta los datos en tiempo real en información práctica con esta solución segura y escalable para implementar, gestionar y acceder de forma eficiente a aplicaciones de Edge industrial.

Media