Controladores lógicos programables (PLC) Ovation™

Escale la plataforma de automatización Ovation™ a aplicaciones híbridas y a nivel de equipo, con PLC distribuidos de alta velocidad diseñados para aplicaciones de energía, agua e infraestructura crítica.

Los controladores lógicos programables (PLC) Ovation extienden la plataforma de automatización Ovation más allá de la automatización de procesos tradicionales, hacia aplicaciones de control híbridas y de nivel de equipo. Diseñados para complementar las estrategias de control en toda la planta, estos controladores ofrecen un desempeño rápido y determinístico en un factor de forma compacto, al mismo tiempo que permiten una integración perfecta con los sistemas Ovation para operaciones unificadas, visibilidad y control.

icon
Mantenga los procesos en funcionamiento sin demoras

Mantenga operaciones estables e ininterrumpidas con un control determinista de alta velocidad que minimiza la latencia, evita la pérdida de señales y admite aplicaciones de alto rendimiento en los sistemas de generación, agua e infraestructura.

icon
Permita arquitecturas escalables y que ahorran espacio

Implemente un control potente en entornos con limitaciones de espacio mediante diseños compactos y de alta densidad que se integran fácilmente en las arquitecturas Ovation existentes sin sacrificar el desempeño.

icon
Modular y adaptable desde su diseño

Responda rápidamente a los requisitos cambiantes con una plataforma modular y flexible que admite una amplia gama de E/S, comunicaciones e interfaces, lo que simplifica la expansión, la modernización y la gestión del ciclo de vida útil.

icon
Optimice el coste total de propiedad

Logre un desempeño de grado industrial con un menor coste total mediante un diseño de sistema eficiente, un menor esfuerzo de ingeniería y un mantenimiento simplificado durante el ciclo de vida útil de su operación.

Seleccione el modelo correcto de PLC para su aplicación

Basado en tecnologías de automatización probadas de Emerson, el portafolio de PLC Ovation incluye múltiples familias diseñadas para cumplir con los requisitos de desempeño, escalabilidad y espacio de las aplicaciones modernas de energía e infraestructura.

Fallback image

PLC de la serie 300 Ovation

Su solución para aplicaciones exigentes de alta velocidad que requieren un desempeño avanzado, alta disponibilidad y máxima flexibilidad en entornos de control complejos.

Capacidades clave:

  • Control de alto desempeño mediante una arquitectura escalable basada en racks
  • Admite estrategias de control distribuidas y en toda la planta
  • Componentes intercambiables en caliente para mantener el tiempo de actividad durante el mantenimiento
  • Comunicaciones de alta velocidad para la disponibilidad de datos en tiempo real dentro de los sistemas Ovation

Plataforma de E/S:
una amplia gama de módulos de E/S digitales, analógicos y especiales admite una configuración flexible, mantenimiento en línea y personalización específica de la aplicación.

Preguntas frecuentes

Los PLC de Ovation extienden la plataforma de automatización Ovation a aplicaciones de alta velocidad y a nivel de equipo, como patines, auxiliares y sistemas empaquetados, al tiempo que mantienen la integración con las operaciones, la monitorización y la optimización de Ovation en toda la planta.

Los PLC de Ovation están diseñados para intercambiar datos sin problemas con la plataforma de automatización Ovation mediante protocolos industriales estándar e integración de ingeniería, lo que proporciona a los operadores una visibilidad unificada y un control coordinado de los activos tanto a nivel de equipo como de proceso.

Los PLC generalmente se utilizan para el control de alta velocidad a nivel del equipo, como los sistemas basados en patines, el equipo de balance de planta y los procesos auxiliares, mientras que los controladores Ovation gestionan el control de procesos continuos y el control coordinado de alta velocidad en toda la planta.

Sí. Los PLC de Ovation están diseñados para satisfacer los requisitos de desempeño, fiabilidad y ciclo de vida útil del BOP de las centrales eléctricas, los sistemas de energía renovable, las instalaciones de tratamiento de agua y otros entornos de infraestructura crítica.

Los PLC de Ovation se configuran con PAC Machine Edition, un entorno de desarrollo unificado que admite los lenguajes de programación IEC 61131 y proporciona herramientas para la configuración, el diagnóstico y el soporte a lo largo del ciclo de vida útil.

Con arquitecturas modulares, opciones de E/S flexibles y estándares de comunicación abiertos, los PLC de Ovation permiten una expansión y modernización incrementales, lo que permite a las instalaciones actualizar o ampliar las capacidades de control sin necesidad de reemplazar completamente el sistema.