Controladores lógicos programables (PLC) PACSystems™

Vaya más allá de los ecosistemas de PLC rígidos con una arquitectura abierta y segura que se adapta a medida que evolucionan sus necesidades de máquinas, sistemas y datos.

Una arquitectura de control que escala sin cambiar la plataforma

Diseñe, escale y modernice la automatización con una única arquitectura PLC PACSystems que combina control compacto, procesamiento de alto rendimiento e inteligencia habilitada para el Edge, con comunicaciones abiertas, ciberseguridad integrada y una base de ingeniería común. Simplemente empiece con el tamaño de control que su aplicación necesita hoy y amplíe el desempeño, la conectividad y la información con el paso del tiempo, sin cambiar de plataforma, volver a capacitar a los equipos ni limitar las opciones de integración.

Elija la clase de control. Conserve la arquitectura.

Comience con el rendimiento de control que su aplicación exige hoy mismo. Escale la capacidad, la conectividad y la inteligencia sin problemas dentro de la misma arquitectura de PACSystems a medida que evolucionan las necesidades.

img
CONTROLADORES COMPACTOS

PLC de la serie 200

Conectividad abierta y segura.

Logre un control de máquina de alto desempeño en un espacio compacto con  PLC de la serie 200 (también conocidos como RSTi-EP) que combinan comunicaciones abiertas, ciberseguridad integrada y el mismo tiempo de ejecución de PACSystems utilizado en controladores más grandes. Diseñada para OEM y equipos distribuidos, la plataforma simplifica la integración, reduce el esfuerzo de ingeniería y proporciona una base escalable para la conectividad y el análisis futuros.

  • Memoria de usuario: opciones de 0,5 MB a 4 MB para flexibilidad de aplicaciones 
  • Conectividad Ethernet: hasta tres puertos de 1 Gbps para comunicaciones de alta velocidad
  • Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus/TCP y DNP3 para una integración abierta 
  • Ciberseguridad: certificado Achilles nivel 2 con arranque seguro y TPM 
  • Entorno de programación: lenguajes IEC 61131 más C con una cadena de herramientas común de PACSystems 
img
DESEMPEÑO ESCALABLE

PLC de la serie 300

Flexibilidad con alto rendimiento.

Vaya más allá del control compacto con  PLC de la serie 300 (también conocidos como RX3i) que ofrecen un mayor desempeño e integración ampliada del sistema para aplicaciones más exigentes. Con control modular de alta velocidad, E/S y procesamiento ampliados, y amplio soporte de protocolos, esta clase de PLC permite una integración perfecta entre sistemas, al mismo tiempo que admite la conectividad industrial a Internet y la portabilidad de las aplicaciones.

  • Memoria de usuario: hasta ~64 MB para aplicaciones más grandes con uso intensivo de datos
  • Rendimiento de procesamiento: procesadores multinúcleo de alta velocidad para ejecución y rendimiento más rápidos
  • Conectividad Ethernet: varios puertos de 10/100/1000 Mbps para redes de alta velocidad
  • Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC‑61850, IEC‑104 para un amplio soporte de integración
  • Escalabilidad y redundancia: soporte para E/S distribuidas, redundancia del sistema PROFINET (PNSR) y expansión modular
img
CONTROL HABILITADO PARA EDGE

PLC de la serie 400

Inteligencia integrada.

Acerque los datos, el análisis y la visualización al lugar donde se toman las decisiones con PLC de la serie 400 (también conocidos como PLC de seguridad CPE400, CPL410 y CPS400) que combinan control determinístico y software PACEdge™ en una sola plataforma. Diseñada para máquinas conectadas y operaciones distribuidas, esta clase de controlador permite la recopilación, el análisis y la visualización de datos locales, lo que ayuda a los equipos a actuar más rápido sin separar el control de la información.

  • Memoria de usuario: hasta ~64 MB para aplicaciones grandes con uso intensivo de datos
  • Rendimiento de procesamiento: procesadores multinúcleo de alta velocidad para cargas de trabajo de análisis y control avanzado 
  • Conectividad Ethernet: varios puertos Ethernet de 1 Gbps para intercambio de datos a alta velocidad
  • Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC-61850, IEC-104 para una amplia integración del sistema
  • Compatible con Edge: Compatibilidad con la recopilación, el análisis y la visualización de datos locales junto con el control

Opciones flexibles de E/S

PACSystems™ RSTi-EP I/O

E/S basadas en segmentos

Habilite E/S de alta densidad en la máquina o en el Edge del proceso con E/S basadas en segmentos (también conocidas como RX3i), que simplifican la expansión, reducen la complejidad del cableado y se integran con todas las arquitecturas de PACSystems.

PACSystems™ RX3i I/O

E/S basadas en rack

Implemente E/S escalables, de alta capacidad (también conocidas como RSTi-EP) con sistemas basados en rack que centralizan el control, admiten una amplia expansión y se integran en arquitecturas PACSystems complejas.

Diseñada para la forma en que la automatización realmente evoluciona

Obtenga la flexibilidad para elegir la capacidad de control adecuada hoy mismo, mientras preserva la libertad de escalar, integrar y modernizar con el paso del tiempo, sin concesiones.

icon
Diseño abierto

Integre sistemas, dispositivos y proveedores sin restricciones, mientras obtiene soporte para los principales protocolos industriales para arquitecturas flexibles que evolucionan fácilmente con necesidades cambiantes.

icon
Defensa en profundidad

Reduce las brechas de seguridad en la capa de control al proteger sus sistemas de control desde el primer día con seguridad que respalda el hardware (TPM, arranque seguro) y con una arquitectura de defensa en profundidad.

icon
Un entorno de ingeniería

Estandarice el desarrollo en todas las clases de controladores con un tiempo de ejecución común, reutilice el código para reducir el esfuerzo de ingeniería y simplifique el comisionamiento y la gestión del ciclo de vida.

icon
Arquitectura escalable

Comience con un control compacto y extienda sin problemas a aplicaciones de mayor rendimiento y de uso intensivo de datos, con la misma placa base, sin necesidad de rediseñar el sistema. 

icon
Operaciones basadas en los datos

Convierta los datos  en información con la capacidad de conectarse a plataformas de análisis y habilitar el procesamiento local en el Edge para admitir nuevos modelos comerciales para los OEM.

icon
No requiere el cambio de plataforma

Proteja su inversión en ingeniería modernizándose a medida que cambian los requisitos, sin reescribir el código, volver a capacitar a los equipos ni reemplazar plataformas.

pacsys-img-one-toolchain-total-control.png

Una cadena de herramientas. Control total.

Configure y optimice los PLC y las E/S en un entorno unificado para agilizar la ingeniería, reducir la complejidad y acelerar la implementación en todas las arquitecturas de PACSystems.

Explore la automatización relacionada

Interruptores Ethernet

Garantice una conectividad de red altamente fiable y segura para los PLC y las E/S, para aprovechar el intercambio de datos en tiempo real y la integración perfecta con todos los sistemas de control.

Media