Análisis de datos vívidos y proporcionados de forma segura a sus usuarios en cualquier momento y lugar para mantener a las personas más seguras, cumplir con las regulaciones y operar de manera más eficiente y rentable.
La minería es un negocio difícil. Algunos de los desafíos a los que se enfrenta cada día son mantener la seguridad de sus empleados a la vez que se cumplen diversas regulaciones rígidas, se alcanzan los objetivos de producción y se mantienen sus operaciones funcionando sin problemas.
Alcance de manera rápida y sencilla su potencial minero
El DeltaV SaaS SCADA de Emerson, seguro y escalable, permite a las operaciones de minería recopilar datos de cualquier hardware de monitorización digital mediante gateways compatibles con diversos protocolos. Proporcionamos a los usuarios finales una interfaz web, así como la capacidad de enviar datos a plataformas de terceros, lo que permite la monitorización remota, el control y la optimización mediante el acceso a datos en la nube. Descubra cómo SaaS le ayudará a gestionar mejor sus operaciones e impulsar una mayor productividad.
Featured Technologies
Meet regulatory deadlines and have greater peace of mind in the event of an audit with this turnkey solution that ensures measurement schematics are continually kept up to date.
Consolidate lab sampling programs with this highly automated, single-source solution that allows efficient, secure management of all gas and liquid composition analyses and lab results.
Videos destacados

¿Cómo aumentar la seguridad, el cumplimiento y la rentabilidad en la minería con DeltaV™ SaaS SCADA?
La minería en lugares remotos es difícil. Los centros dispersos, los datos desconectados y los peligros de seguridad amenazan con un costoso tiempo de inactividad. Ahora, con DeltaV SaaS SCADA, conectar los equipos a datos en tiempo real y realizar análisis prácticos resulta fácil. Obtenga acceso a información sobre tabletas, teléfonos o nuestra aplicación móvil, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia desde cualquier lugar y en cualquier momento.