Carga y mezcla con precisión para líquidos de hidrocarburos
Diseñada para la tarea de controlar la carga y descarga de líquidos de hidrocarburos hacia o desde naves de transporte como buques cisterna, vagones, barcos, tanques de almacenamiento y tuberías. El DL8000 es capaz de hacer todas las operaciones de mezcla, medición, control y monitorización necesarias para proporcionar operaciones altamente productivas y rápidas para las configuraciones de carga más comunes usadas en la industria.
Características
- Enfoque directo y sencillo, solo deben completar los espacios en blanco para la configuración
- Fácilmente configurable para diferentes líquidos y cargas e informes de lotes
- Cálculos de propiedades de flujo basados en las recomendaciones más recientes del Instituto Americano del Petróleo (API) para lograr la mayor exactitud y repetibilidad
- Mezclas secuenciales y proporcionales de hasta cuatro productos
- Medición y control de aditivos inyectados
- Capacidad para efectuar operaciones matemáticas de precisión doble, de reducir las diferencias de medidor a medidor y evitar rollovers tempranos de totalizadores
- Correcciones de temperatura, presión y densidad
- Aislamiento eléctrico y control de sobrecargas integrado que protege a la electrónica contra relámpagos y errores de cableado del usuario
- Capacidad de comunicaciones de amplio rango que incluye Ethernet, EIA232 y EIA485
- Detección de CA de circuitos permisivos para una carga segura y el control de CA o CC de bombas y válvulas
- Presión de vapor ingresada por el usuario para hidrocarburos livianos
- Almacenamiento en archivo de 450 alarmas y 200 transacciones con un máximo de cuatro lotes por transacción
Productos recomendados
Software de configuración Config600™
Un conjunto de herramientas que le permiten monitorar y configurar los ajustes predeterminados DL8000. Con las herramientas de Config600, los ingenieros pueden diseñar configuraciones que permiten que el DL800 maneje una sola ejecución del medidor (flujo de medición) hasta una estación de gas y líquido con varios medidores de ejecución y comprobación.
Productos destacados:
- El Config600 Pro ofrece un software completo para diseñar configuraciones complejas con el potente lenguaje Logicalc
- El Config600 Lite permite cargar, descargar y editar configuraciones existentes
- Config600 Lite Plus agrega la capacidad de diseñar aplicaciones estándar
- IPL 600 ofrece capacidad de configuración de puertos de comunicación y transferencia de configuraciones
- Interfaz basada en Windows y fácil de usar
- Los cuadros de diálogo ayudan a dirigir las selecciones y el ingreso de datos
- Los menús desplegables y los valores precargados simplifican el proceso de diseño de las configuraciones
- Aplicaciones de configuración y mantenimiento por separado
- Potente lenguaje de secuencias de comandos Logicalc
- Seguridad de contraseña
- Plantillas de aplicaciones comunes
Documentos y dibujos
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
Paquete de desarrollo DS800
Crear programas personalizados para las computadoras de caudal ROC800, DL8000, FloBoss™ 107 y FloBoss™ 107E. DS800 permite que los usuarios creen estrategias personalizadas de control continuo y discreto usando seis lenguajes de programación.
Productos destacados:
- Referencias cruzadas (vinculantes) entre variables en unidades ROC800 distintas
- Simulación sin conexión para diagnósticos y pruebas
- Depuración y modificación en línea de programas
- Bloqueo y forzamiento de variables
- Funciones y bloques de funciones desarrollados por el usuario y plantillas definidas por el usuario.
- Acceso a los datos internos y la funcionalidad del ROC800 y el FB107