Aplicaciones diseñadas para la RTU DeltaV FB3000

Optimización de la configuración y el control de las unidades remotas de terminales en operaciones de campo crítico.

FBxConnect

Optimización de la configuración y el control de las unidades remotas de terminales en operaciones de campo crítico.

Aplicaciones de control premoldeadas que ofrecen una solución probada y fácil de configurar para administrar múltiples recorridos de medidores y estaciones en operaciones de gas natural. Mejoran la confiabilidad del sistema y la seguridad al proporcionar una visibilidad clara de la presión de la estación y de los datos de caudal. Los usuarios pueden adaptar los ajustes de control sin programación, garantizando así la adaptabilidad a las necesidades específicas de las instalaciones. Los cálculos de medición integrados respaldan métodos estandarizados y repetibles que simplifican el mantenimiento a largo plazo. La arquitectura flexible permite escalado rápido para cubrir las demandas operativas en constante evolución, lo que hace que las aplicaciones sean ideales para estaciones que usan medidores diferenciales o lineales con caudal unidireccional o medición basada en energía.

Productos recomendados

FBxStation PDP Image

Aplicación de control de estación para DeltaV FB3000 RTU

La aplicación control de estación para la RTU DeltaV FB3000 ofrece una solución probada en el campo y fácil de configurar para el control y la medición multicarrera y multistación en estaciones de medición de gas natural. Garantiza un desempeño confiable del sistema y mejora la seguridad al aumentar la visibilidad de la presión de la estación y los datos de caudal actuales. Los usuarios pueden configurar fácilmente el control dentro de la aplicación, sin necesidad de programación, para satisfacer las necesidades específicas del sitio, mientras que el firmware de la DeltaV FB3000 RTU proporciona cálculos de medición integrados compatibles con API 21.1. La funcionalidad combinada garantiza que los operadores de ductos puedan estandarizar métodos repetibles de medición y control más fáciles de mantener a lo largo del tiempo. Esta solución flexible también ofrece a las estaciones de transmisión y distribución la capacidad de escalar rápidamente, según sea necesario, de 4 a 24 puntos de medición en hasta 24 estaciones de medición para adaptarse a los cambiantes requisitos operativos. Es ideal para estaciones con presión diferencial (por ejemplo, orificio) o medidores lineales que hacen mediciones y control de estaciones de caudal unidireccionales o de energía con o sin conmutación en ejecución. Durante el comisionamiento, la aplicación de control de estación ahorra mucho tiempo a los usuarios, ya que es una solución lista para usar, prediseñada y sin necesidad de programación.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protección de la infraestructura crítica con soluciones de ciberseguridad

La centralización de la ciberseguridad es una forma comprobada de proteger los activos vulnerables. Descubra cómo Emerson puede ayudarle.

Características

  • Una solución estándar probada para configurar controles avanzados sin necesidad de programación.
  • Configure fácilmente el control de estación, la puesta en marcha/conmutación y el control remoto de válvulas para una mayor optimización.
  • Los casos prácticos incluyen interconexiones de ductos, válvulas de control y aislamiento de ductos y estaciones industriales urbanas.
  • Cumpla las necesidades cambiantes del sitio al expandirse fácilmente de 4 a 24 puntos de medición en hasta 24 estaciones de medición.
  • Cada estación dispone de varios lazos de control PID que permiten a la aplicación controlar hasta 24 válvulas de control.
  • Especifique el control en función del caudal o la energía y otras condiciones (por ejemplo, cuándo cerrar las válvulas) al usar las pestañas de Station Control Config (configuración de control de la estación).
  • Identifique el orden en el que se activan los puntos de medición (tubos) para conseguir el caudal y la presión deseados con las pestañas Run Staging (Etapas de ejecución).
  • Permita que la aplicación opere y monitorice las válvulas, así como que inicie comandos de apertura/cierre según sea necesario.
  • No es necesario instalar ni administrar aplicaciones adicionales.