IND_OG_Separator-Field_001

Separator Solutions

Improve production data, decrease operating costs, and reduce your HSE risk from resevoir to point-of-sale.

Gain Greater Control with More Reliable Information

In your line of work, you have to do more with less, faster. Well production dynamics are in flux. You're missing timely production data that could give you a clear picture of reservoir performance—or allow you to correct well production problems. Sending people into the field further escalates HSE risks. With Emerson’s separator solutions, you’ll have the right measurements, better control, more effective maintenance, and a clear view of the whole picture—from reservoir to point-of-sale.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Gain Greater Control with More Reliable Information

Solution In Action

Monitoramento do processo e gerenciamento de dados

Dispositivos de controle do processo — como controladores de operações remotos ligados a um sistema SCADA — mantêm seus separadores funcionando de forma eficiente ao transmitir dados atualizados sobre o reservatório e a dinâmica dos poços. Dispositivos adequadamente ajustados e lógica de controle apropriada ajudam a manter seu separador on-line e operando de forma eficiente à medida que as taxas de produção mudam. Ao mesmo tempo, os dados de processo e produção desempenham papéis centrais na melhoria do monitoramento de HSE e da conformidade regulamentar. 

Medição e controle de nível

Medição de nível precisa garante uma regulação precisa dos volumes de líquido, incentivando a separação de fase adequada e o controle de saída. Com a escolha certa dos controladores de nível da Emerson, dos transmissores de nível e das válvulas de descarga, você poderá reduzir os custos de processamento enquanto mantém a qualidade dos hidrocarbonetos e reduz a produção perdida.

Monitoramento e controle de pressão

Reguladores ou válvulas de controle de contrapressão mantêm a pressão do separador na melhor faixa para uma produção ideal e eficiência de separação. Ao mesmo tempo, as válvulas de alívio de pressão fornecem proteção ao ventilar o excesso de pressão, diminuindo as condições perigosas. Com os transmissores de pressão, reguladores, válvulas de controle e dispositivos de monitoramento da Emerson, você terá a capacidade de otimizar a produção, ao mesmo tempo em que melhora a segurança e a conformidade com o meio ambiente.

Medição de vazão

Os medidores de vazão nas saídas de gás, água e petróleo medem a produção líquida enquanto ajudam você a caracterizar o desempenho do reservatório. Nas saídas individuais, eles também podem sinalizar a contaminação de gás e líquido resultante da separação ineficiente. Com as tecnologias de medição de vazão precisas e versáteis da Emerson, você pode alocar adequadamente as receitas, reduzir o reprocessamento e otimizar a recuperação ao longo da vida útil de um reservatório.

Saída do gás

Em suas saídas de gás, medição efetiva e controle de pressão são fundamentais para melhorar o gerenciamento de produção. Com medidores de vazão apropriados e adequadamente dimensionados, você poderá detectar a transferência de líquidos enquanto mede com precisão a produção de gás para uma contabilidade de alocação precisa. Dispositivos de controle de contrapressão confiáveis e precisos na saída de gás permitem que você mantenha uma pressão interna estável, reduzindo os problemas de medição da alocação e mantendo a transferência de líquido no mínimo.

Saída de água

Obtenha uma medição precisa da produção de água com controle de nível preciso e medidores de vazão que exigem manutenção mínima. A Emerson fornece uma ampla gama de tecnologias de nível, incluindo deslocadores tradicionais, bem como tecnologias avançadas de radar de onda guiada, não afetadas pelas mudanças de densidade do produto. O diagnóstico do medidor de vazão pode ser usado para detectar o transporte de gás e a contaminação de óleo em água, permitindo um melhor controle e verificação do desempenho do separador.

Saída de petróleo

Medições precisas da produção de petróleo fornecem informações sobre o desempenho do poço e muitas vezes os tempos podem ser usados para alocação de royalties. Controle de nível preciso e medidores de vazão que exigem manutenção mínima permitem medições precisas. A Emerson fornece uma ampla gama de tecnologias de nível, incluindo deslocadores tradicionais, bem como tecnologias avançadas de radar de onda guiada, não afetadas pelas mudanças de densidade do produto. O diagnóstico do medidor de vazão pode ser usado para detectar o transporte de gás e a água na contaminação do óleo, permitindo um melhor controle e verificação do desempenho do separador.

Ative o JavaScript para usar este site.