Software DeltaV SchedulingManager™ para tubulações de líquidos

Identifique rapidamente as restrições, otimize os ativos e simplifique a logística em redes complexas de dutos

SchedulingManager Software for Pipelines

Agende eficientemente o transporte de produtos líquidos com uma solução turnkey

Prever com precisão o inventário, automatizar os fluxos de trabalho e centralizar os dados para maximizar o rendimento

O software DeltaV™ SchedulingManager™ para dutos de líquidos é um sistema de agendamento robusto e intuitivo, que oferece flexibilidade para simular e modelar o fluxo hidráulico de produtos complexos, como petróleo bruto, produtos refinados e gás liquefeito de petróleo, em todo o sistema de dutos. Esta solução segura e baseada na web oferece um repositório de dados centralizado que fornece informações valiosas a todos os usuários, incluindo contabilidade, marketing, operações e engenharia, garantindo maior suporte à decisão para a redução de custos operacionais e processos comerciais mais eficientes. O Módulo de Gerenciamento de Rede permite que os operadores de dutos otimizem o roteamento de múltiplos produtos, além de gerenciar de forma flexível o transporte alternativo, como ferroviário, marítimo ou rodoviário, para uma maior eficiência operacional.

  • Programar e acompanhar de forma eficiente o inventário com base no produto, no cliente ou em ambos
  • Acompanhe a mistura de produtos em bateladas e tanques mistos por meio de qualidades definidas pelo usuário para apoiar receitas de mistura complexas e estratégias de mistura 
  • Simule os estoques em tanques por 30, 60 ou 90 dias para prever inventários e antecipar cronogramas e posições dos remetentes.
Take a Deeper Dive

Analisar com mais profundidade

Saiba como nosso software moderno e rico em recursos expandirá sua agilidade comercial para aumentar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade dos ativos.

Aumente a utilização da tubulação de líquidos com programação e previsão mais inteligentes

Agilize o agendamento de produtos, o acompanhamento e a previsão de estoques para melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente.

Fallback image
Preveja as operações com precisão

Agende e acompanhe facilmente os estoques por produto ou cliente, gerencie nomeações sem planilhas e identifique de forma proativa gargalos em toda a sua rede de dutos.

Planeje a distribuição em toda a sua rede

Avalie estratégias alternativas de transporte para otimizar margens de transporte, maximizar a capacidade do duto e minimizar os custos operacionais com o Módulo de Gerenciamento de Rede.

Lucre com ganhos de eficiência

Adapte-se rapidamente às mudanças nos cronogramas dos remetentes e simule os estoques em tanques para prever as posições dos remetentes em 30, 60 ou 90 dias, melhorando a satisfação do cliente com entregas mais precisas e pontuais.

Integre perfeitamente

Aproveite um sistema coeso integrando-o ao Microsoft® SQL Server® para gerenciamento de nomeações, sistemas SCADA ou de emissão de tickets para gerenciamento de tickets, sistemas ERP e contábeis para efetivação eficiente, sistemas corporativos de TI, integrações de API personalizadas e outros aplicativos de software da Emerson.

Melhore a visibilidade em toda a empresa

Padronize o gerenciamento de informações com um repositório de dados centralizado, compartilhe insights de forma segura entre equipes por meio da integração com sistemas de TI corporativos e acesse os dados a qualquer hora e em qualquer lugar por meio de uma plataforma baseada na web com autenticação em dois fatores.

Elimine processos manuais

Mitigar os erros e ineficiências resultantes do uso de planilhas complicadas e programação manual movendo-se para uma ferramenta de programação intuitiva que reduz o tempo de treinamento e preserva o conhecimento institucional.