Monitoramento das condições como serviço: o que está incluído?
Alimentado por IA, liderado por especialistas e construído em escala: Monitoramento de ativos baseado na nuvem
O AMS Machine Works Connect é o pacote de monitoramento das condições econômico da Emerson, que combina sensores de vibração líderes da indústria, edge analytics, software de integridade do maquinário e serviços de implantação global. O AMS Machine Works Connect oferece aos usuários o mesmo software de análise de integridade da máquina poderoso na nuvem, com investimento mínimo em aquisição, manutenção e segurança cibernética da infraestrutura dispendiosas e onerosas.
Essa solução de gestão de ativos hospedada pela Emerson para monitorar maquinário rotativo industrial oferece software de hardware (sensor, gateway, roteador, cartão SIM, invólucro), serviços na nuvem, instalação e serviços de configuração.
Mude o orçamento de monitoramento de ativos de CapEx para OpEx
Mude do monitoramento de ativos que demanda capital para um modelo OpEx flexível. Com a tecnologia wireless e edge pronta para nuvem, alimentada por IA, as organizações podem implantar gradualmente, dimensionar conforme necessário e pagar apenas pelos conhecimentos consumidos, transformando a CapEx em OpEx gerenciável. Essa abordagem comprovada acelera a adoção, reduz as barreiras de entrada e otimiza o desempenho de ativos de longo prazo com custo inicial mínimo.
Analista de vibração certificado de categoria IV sob demanda
Fornecemos monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de painéis na nuvem, fornecendo conhecimentos em tempo real sem atrasos ou relatórios mensais. Um Analista certificado de categoria IV garante a configuração precisa com limites e linhas de base. O suporte inclui revisões semanais de alarmes, ajuste rápido e relatórios de diagnóstico dentro de 24 a 72 horas. As revisões anuais fornecem métricas de ROI, conhecimentos sobre o sistema e recomendações para manter as operações confiáveis.
Experiência global incomparável e execução local
Nenhum provedor se iguala à escala, habilidade e capacidade da Emerson. Nossa rede global de analistas e engenheiros certificados de categoria IV traz décadas de experiência diagnosticando falhas de maquinário em todas as indústrias. Não apenas instalamos e saímos, nós fazemos parceria a longo prazo, ajustando limites, validando alarmes e fornecendo diagnósticos claros que mantêm suas operações confiáveis e funcionando no desempenho máximo.
Conhecimentos sobre o maquinário em tempo real, zero carga para a TI
Elimine custos ocultos, alivie a carga da TI e dimensione facilmente ao liberar dados relativos à integridade dos ativos em toda a empresa. Com a Emerson hospedando o software e a infraestrutura, sua equipe se mantém focada na produção e não em correções ou manutenção de servidores. Fluxos de dados criptografados para a nuvem, em que a análise de IA detecta falhas e envia alertas práticos em minutos, mantendo as equipes informadas a qualquer hora e em qualquer lugar.
Conhecimentos sobre o maquinário fornecidos por IA com o AMS Machine Works Connect
A melhor aquisição de dados e detecção da categoria
O AMS Machine Works Connect coloca a tecnologia de ponta, como o AMS 2140 Machinery Health Analyzer, o AMS Wireless Vibration Monitor e o AMS Asset Monitor, ao seu alcance, dependendo das necessidades da sua organização. Essas ferramentas fornecem conhecimentos sobre a integridade da máquina em tempo real, minimizando a coleta manual de dados e a configuração complexa no local.
Relatório técnico: a evolução da IA industrial para confiabilidade
A inteligência artificial transformou silenciosamente o monitoramento das condições muito antes de se tornar um fenômeno cultural. As tecnologias AMS da Emerson incorporaram insights baseados em IA por décadas, ajudando os usuários a detectar anomalias, otimizar a manutenção e melhorar a integridade dos ativos. Hoje, com avanços na detecção de IIoT, machine learning e IA generativa, as equipes de confiabilidade podem escalar o monitoramento das condições como nunca antes.
Relatório técnico: a evolução da IA industrial para confiabilidade
Descubra como a Emerson está redefinindo a confiabilidade, ao combinar edge analytics incorporada, monitoramento de vibração wireless e arquiteturas de IA escaláveis. Saiba como essas tecnologias funcionam juntas para fornecer conhecimentos práticos, maior eficiência e valor de negócio mensurável em todo o ciclo de vida útil do seu ativo.