ProofCheck™, QuickView+™ e AlertTrack+™
AlertTrack™ — Alertas mais inteligentes, respostas mais rápidas
O AlertTrack agiliza a operação da planta ao priorizar alertas de forma inteligente e reduzir a sobrecarga de alarmes. Os operadores podem se concentrar nas questões mais críticas, melhorando os tempos de resposta e a consciência situacional. O resultado é menos tempo de inatividade, melhor desempenho e integração perfeita com os sistemas de controle existentes.
QuickView™ — Relatório inteligente de status do dispositivo
O QuickView oferece aos operadores visibilidade em tempo real da condição e do estado do dispositivo em todos os sistemas de controle. Ele consolida os diagnósticos em relatórios claros, simplificando a resolução de problemas e reduzindo o tempo de manutenção. Ao destacar os problemas antecipadamente, o QuickView melhora a confiabilidade e a eficiência com uma interface intuitiva para tomada rápida de decisões.
ProofCheck™ — Validação de SIS e Testes de prova
O ProofCheck automatiza e padroniza os testes de prova para Sistema Instrumentado de Segurança (SIS). Ele valida sensores, ligação dos fios, lógica e elementos finais, garantindo a conformidade com a IEC 61511. Os técnicos podem executar testes com segurança em uma estação de trabalho ou tablet, com relatórios integrados para auditorias e retorno mais rápido e seguro às operações.
Características
- Facilite o retorno seguro às operações
- Testagem em circuito de dispositivos inteligentes de campo
- Registro automático de resposta dos sistemas
- Captura da verificação visual e manual
- Relatórios integrados