QuickCheck SNAP-ON
A fase de verificação de intertravamento de uma nova planta é fundamental para a segurança e o sucesso do projeto. Durante esse período, os técnicos verificam a resposta adequada do sistema de controle de processo em relação às condições normais e de emergência simuladas. O aplicativo Gerenciador de dispositivo AMS e o QuickCheck SNAP-ON ajudam você a verificar toda a ligação dos fios do campo até a sala de controle, o que permite focar na verificação da configuração do DCS e da lógica do DCS.
Características
- Facilita e acelera a verificação de intertravamento
- Reduz substancialmente o tempo de comissionamento ao testar votação 1 de 3
- Lê e exporta informações de configuração conforme fabricado
- Acessa informações em tempo real a partir de dispositivos HART e Foundation fieldbus
- Use com o Syncade Smart Operation Management Suite para obter vazão de trabalho eletrônico