Adder Technology

Membro Silver do DeltaV™ Alliance

Global experts in connectivity and high performance IP KVM

Especialistas globais em conectividade e KVM IP de alto desempenho

A Adder Technology, especialista global em conectividade e soluções KVM IP (teclado, vídeo e mouse) de alto desempenho, está orgulhosa em apoiar o Programa Emerson DeltaV Alliance há mais de dez anos. A Adder inova, projeta e fabrica uma ampla gama de soluções de extensão, comutação e matriz que melhoram a ergonomia, a eficiência e a colaboração em ambientes industriais perigosos e de missão crítica.

KVM Extenders

Extensores KVM

As condições adversas dos ambientes industriais apresentam desafios e ameaças à eficiência e segurança dos operadores e da tecnologia. Os operadores da sala de controle devem gerenciar muitos processos, enquanto monitoram e analisam dados críticos, cuja precisão é fundamental.

A linha de extensores KVM da Adder permite que os operadores acessem remotamente computadores que foram transferidos de áreas perigosas para salas de servidores seguras e especialmente projetadas, sem perda de integridade dos dados.

KVM Switches

Switches KVM

Ambientes industriais apresentam condições de trabalho difíceis para operadores e computadores. A gama de soluções de switch da Adder oferece aos operadores a capacidade de monitorar instantaneamente processos complexos e facilitar um grande número de computadores, a partir de um ambiente remoto que é mais propício para a tomada de decisões críticas. Oferecer aos usuários a capacidade de alternar entre vários computadores usando um dispositivo de entrada reduz a complexidade da estação do usuário, melhora a ergonomia e aumenta a eficiência e a colaboração.

KVM Matrix

Matriz KVM

As instalações industriais têm requisitos específicos quando se trata de segurança, eficiência, confiabilidade e segurança. Gerenciar uma planta industrial requer a integração de sistemas complexos que permitem que as equipes acessem e compartilhem dados com segurança 24 horas por dia.

A gama de soluções de matriz KVM IP da Adder maximiza o tempo de atividade, oferecendo redundância total e controle sincronizado, melhora a eficiência dando acesso remoto em tempo real aos dados e aumenta o ROI por meio da escalabilidade contínua da rede.

Soluções