Beijer Electronics

Membro Silver do DeltaV™ Alliance

This is Beijer Electronics

Esta é a Beijer Electronics.

A Beijer Electronics é uma empresa multinacional inovadora em várias indústrias dentro da comunicação do operador, soluções de automação e digitalização para aplicativos empresariais críticos. Nossas soluções de IIoT, hardware e software aberto ajudam os clientes a otimizar processos e criar comunicação segura, confiável e completa com experiências de usuário de ponta. Ao simplificar o que é complexo, exercemos nossa paixão de trabalhar junto com nossos clientes para capturar as oportunidades do amanhã.

iX Software

Software iX. Outra razão para amar os HMIs da Beijer Electronics

O iX oferece as ferramentas modernas necessárias para se comunicar. O software combina gráficos de primeira classe e funções mais inteligentes que fornecem operação intuitiva no local. Sem falar na conectividade quase ilimitada com seus outros equipamentos por meio da extensa lista de drivers.

X2 Extreme

HMIs robustos para ambientes agressivos

Os painéis X2 Extreme são certificados por todas as principais sociedades de classificação. Projetado para funcionar em ambientes agressivos e em áreas perigosas. Os recursos ambientais estendidos incluem temperaturas operacionais de -30 °C a +70 °C, altas vibrações e lavagens de alta pressão. 

X2 Pro

HMIs de alto desempenho

O X2 Pro inclui uma ampla gama de painéis industriais de alto desempenho, desde painéis ultracompactos de 4 polegadas até 21 polegadas, projetados para aplicações exigentes. Tudo com o alto desempenho de poderosos processadores ARM Cortex-A9, a mais recente tecnologia de tela e uma ampla gama de opções de conectividade para abranger todas as suas necessidades de automação.