Eaton MTL para áreas adversas e classificadas

Membro Gold do DeltaV™ Alliance

Eaton

Proporcionando à Emerson o que há de melhor em termos de qualidade, confiabilidade, segurança e valor

Os produtos MTL da Eaton são projetados para controle, operação e proteção de ativos em áreas adversas e classificadas. A conectividade Fieldbus, a HMI e a visualização e os produtos de proteção contra surto MTL são utilizados em projetos da Emerson em todo o mundo para oferecer melhorias no desempenho e na segurança operacional.

Os gerentes de produto altamente experientes da Eaton estão comprometidos em ajudar e apoiar a equipe da Emerson com tudo, desde a aprendizagem técnica e educação a atividades de pré e pós-venda, e se orgulham de oferecer o melhor em termos de qualidade, confiabilidade, segurança e valor.

Delivering High Reliability In Process Connectivity

Oferecendo alta confiabilidade na conectividade do processo

Como líder mundial reconhecida em produtos de conectividade, a Eaton estabeleceu uma reputação sólida com produtos inovadores e de alta confiabilidade e suporte técnico de excelência por meio da linha de produtos MTL.

A linha MTL oferece uma gama abrangente de soluções de conectividade de segurança intrínseca, Fieldbus e HART para todos os tipos de locais, tanto para áreas classificadas quanto gerais.

Eaton

Otimize a produtividade com soluções modulares de HMI

O portfólio de produtos da Eaton de soluções MTL GECMA e AZONIX foi desenvolvido com mais de 25 anos de experiência em projeto e manufatura de HMIs para ambientes adversos, classificados e industriais.

A ampla gama de plataformas inclui estações de trabalho e sistemas de captura de dados robustos e de temperatura estendida, com conceitos flexíveis e modulares para atender às necessidades dos ambientes mais desafiadores. Mesmo sob condições de temperatura extremas, não há prejuízo funcional.

Eaton

Proteção de sistemas críticos por meio da proteção contra surtos em todo o mundo

A Eaton oferece uma gama abrangente de dispositivos de proteção contra sobretensão MTL, oferecendo soluções para alimentação elétrica, controle do processo, rede e comunicações, telecomunicações, sistemas wireless e RF.

Quando aplicada corretamente, a proteção contra surtos MTL pode reduzir falhas do equipamento e aumentar a disponibilidade da planta, permitindo assim que a equipe de manutenção execute um papel mais proativo. A redução direta de custos é alcançada por meio da redução de falhas prematuras e eliminação de falhas catastróficas que resultam em tempo de inatividade da planta.

Produtos