Soluções e componentes para o setor de processos
Em parceria com a Emerson Alliance, a Phoenix Contact vem desenvolvendo soluções para o mercado de automação de processos há mais de 35 anos. Oferecemos soluções e componentes escaláveis que permitem operações intrinsecamente seguras, fornecendo alimentação redundante, garantindo pontos de acesso remotos seguros e infraestrutura de rede inteligente.
Em suporte aos aplicativos DeltaV, a Phoenix Contact continua desenvolvendo produtos específicos ao cliente, além do portfólio padrão. A nossa experiência com conexões, interfaces e tecnologias de controle nos permite ser um parceiro em que você pode confiar.
Conectividade: da plataforma de controle para o campo
A Phoenix Contact é especializada em tecnologia de conexão e pode oferecer soluções líderes do setor para conectar sinais da plataforma de controle aos dispositivos de campo. Dentro do painel, a nossa variedade de blocos de terminais de passagem para E/S e blocos com fusíveis são classificadas explicitamente para locais de áreas classificadas.
O espaço no painel de controle é valioso. Nosso cabeamento específico do controlador da Emerson fornece marshalling de alta velocidade para seu sistema DeltaV. Nós criamos soluções personalizadas para simplificar expansões futuras ou a modernização do sistema com o mínimo de tempo de inatividade.
Energia - Operação confiável e segura do sistema
A Phoenix Contact oferece soluções para uma operação confiável do sistema. No mundo dos processos, a falta de energia não é uma opção. Os dispositivos de proteção contra surtos eliminam as condições de tensão temporárias de sobretensão do sistema. Fontes de alimentação, UPS e bateria reserva garantem a entrega limpa e confiável da energia. Os disjuntores protegem contra condições de sobrecorrente ao remover circuitos defeituosos para manter a integridade do sistema. Alimentar e proteger os sistemas de controle nunca foi tão fácil.
Infraestrutura de rede - Construa uma infraestrutura inteligente
No mundo moderno, o Big Data tem aumentado o tráfego de rede, vulnerabilidades e riscos, tanto internos quanto externos. Uma infraestrutura robusta começa com a seleção correta de comutadores de rede, rádios celulares e wireless e aparelhos de segurança. O conceito ideal inclui componentes para proteger a rede contra falhas do sistema de automação e tempos de inatividade custosos para obter uma comunicação confiável, acesso remoto seguro e evitar violações de rede. A experiência da Phoenix Contact abrange as comunicações de rede via Modbus, PROFIBUS, HART, FOUNDATION Fieldbus e EtherNet/IP.