Softing

Membro Silver do DeltaV™ Alliance

Softing helps you get connected, stay connected, so you can optimize your facility

A Softing ajuda a estabelecer e manter a conexão para que você possa otimizar sua instalação

A Softing oferece soluções de conectividade OPC/OPC UA em nove fatores de forma diferentes para atender às necessidades da sua aplicação. A Softing oferece soluções de conectividade para Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP e soluções de IIoT para SQL, MQTT, REST, Azure e AWS. Os parceiros da Softing importantes no mercado de automação de processos, como a Emerson, ampliam as soluções de conectividade do AMS Device Manager para dispositivos de campo HART, Fieldbus FOUNDATION e PROFIBUS que não estão conectados ao DeltaV e Ovation.

Simplify Mobile Access and Bench Testing via Emerson AMS Device Configurator

Simplifique o acesso móvel e o teste de bancada via AMS Device Configurator da Emerson

Ao abrir dispositivos de campo inteligentes para a configuração inicial da bancada, ou até mesmo a resolução de problemas na bancada, o mobiLink Power oferece a interface FOUNDATION Fieldbus ou HART para se comunicar com o dispositivo de campo, pode fornecer energia ao dispositivo de campo e conecta o AMS Device Configurator ao dispositivo para inicialização, configuração e resolução de problemas.

OBSERVAÇÃO: o AMS Device Configurator não é compatível com a interface Fieldbus USB Emerson, AW7060HSEFFUSB. Use a Interface Softing mobiLink Power disponível, pois o AMS Device Configurator não é compatível com a Interface Fieldbus USB Emerson, AW7060HSEFFUSB. Use a interface Softing mobiLink Power disponível no site da Softing.

Connect AMS Device Manager to FOUNDATION Fieldbus Field Devices

Conecte o AMS Device Manager a dispositivos de campo FOUNDATION Fieldbus

Use o FG-200 em projetos do AMS Device Manager para diagnósticos e gestão de dispositivos H1 FF mesmo quando DCSs de terceiros estiverem instalados.  Conecte o AMS Device Manager ao FG-200 da Softing sobre HSE e, depois, a dispositivos de campo H1 FOUNDATION Fieldbus.  Integre até quatro links do FOUNDATION Fieldbus.

O FG-200 é adequado para áreas classificadas e pode ser usado em configurações redundantes.

Online, continuous, hardware connectivity for AMS Device Manager and devices on PROFIBUS DP network

Conectividade on-line, contínua e de hardware para AMS Device Manager e dispositivos na rede PROFIBUS DP

O smartLink HW-DP se conecta à sua rede DP PROFIBUS  a jusante e conecta-se ao IP do seu HART habilitado para o AMS Device Manager a montante.  Agora você pode gerenciar dispositivos de campo PROFIBUS DP mesmo quando os dispositivos de campo estiverem conectados a sistemas de controle de terceiros.

O smartLink HW-DP também é compatível com o perfil HART sobre PROFIBUS, concedendo acesso a dispositivos de campo HART em uma rede PROFIBUS.

Online, continuous, software connectivity for AMS Device Manager and HART devices

Conectividade on-line, contínua e software para dispositivos AMS Device Manager e HART

O smartLink SW-HT é um multiplexador HART que oferece um acesso simples e rápido aos dispositivos de campo HART sem hardware adicional. É uma solução de interface de software para dispositivos HART conectados a diferentes módulos de E/S HART. O servidor HART-IP integrado possibilita um acesso transparente a dispositivos HART.

Conectividade com o AMS Device Manager