R. Stahl

Membro Gold do DeltaV™ Alliance

R. STAHL Automation expertise for hazardous areas

A variedade de produtos de automação de componentes à prova de explosões da R. STAHL e nossa experiência de mais de 30 anos com soluções personalizadas nos permite oferecer soluções sob medida para quase qualquer aplicação de Zona 1. Seja com produtos proprietários ou de terceiros, projetamos e certificamos soluções de sistemas que podem ser instalados e operados sem necessidade de novas certificações. A variedade de produtos de automação de componentes à prova de explosões da R. STAHL e nossa experiência de mais de 30 anos com soluções personalizadas nos permite oferecer soluções sob medida para quase qualquer aplicação de Zona 1. Seja com produtos proprietários ou de terceiros, nós projetamos e certificamos soluções de sistemas que podem ser instalados e operados sem necessidade de novas certificações.

Industrial automation module with wiring terminals

Soluções avançadas de E/S remotas econômicas para Zona 1/Classe I Div 1

O sistema de I/O remoto IS1+ é uma solução de interface de última geração e econômica que pode ser instalada em qualquer área classificada de Zona 1 de acordo com a IEC, NEC e CEC. Com suporte de PROFIBUS DP, Modbus RTU e TCP, EtherNet/IP e PROFINET e graças à transparência HART, o sistema IS1+ é compatível com praticamente qualquer sistema de automação.

High-Security Thin Clients for Hazardous Areas

Thin clients de alta segurança para áreas classificadas

Thin clients ORCA de 22, 15 e 12 pol. qualificados pela Emerson atendem aos rigorosos requisitos da indústria de processos e foram projetados para temperaturas ambientes que variam de –20°C a +55°C. A família de dispositivos ORCA é certificada para Zona 1, 21, Classe I, Zona 1/Div 2 e é fornecida pré-configurada com serviços DRDC e NTP para uso em ambientes DeltaV.

Nosso novo software REMOTE HMI V garante uma comunicação altamente segura entre as estações de campo e a sala de controle, permitindo uma administração de rede eficiente via RDP e VNC. Como opção, os thin clients também estão disponíveis com o software MOVICON pré-instalado ou como soluções personalizadas específicas para cada aplicação.

ISbus Fieldbus installation technology

Soluções Fieldbus para áreas classificadas de zona 1

A tecnologia de instalação ISbus Fieldbus engloba acopladores de dispositivos de campo para dispositivos fieldbus intrinsecamente seguros, fontes de alimentação fieldbus redundantes e diagnósticos de camadas físicas. As fontes de alimentação fieldbus monitoram automaticamente as camadas físicas. Avisos e alarmes são acionados por meio de relés ou pela rede H1 com integração EDD ao AMS e host do DeltaV. Engloba acopladores de dispositivos de campo para dispositivos fieldbus intrinsecamente seguros, fontes de alimentação fieldbus redundantes e diagnósticos de camadas físicas. As fontes de alimentação fieldbus monitoram automaticamente as camadas físicas. Avisos e alarmes são acionados por meio de relés ou pela rede H1 com integração EDD ao AMS e host do DeltaV.

Produto