Conectamos pessoas, mercados e indústrias em todo o mundo
Com as mudanças tecnológicas do mundo atual, a complexidade dos requisitos aumenta rapidamente. É preciso superar novosdesafios, e as soluções não estão apenas em produtos de alta tecnologia. A conectividade é essencial, quer ela envolva energia, sinais e dados, demandas e soluções ou teoria e prática. A conectividade industrial precisa de conexões. E é exatamente isso que nós fazemos. Vamos conectar.
Oferecemos soluções com inteligência
Os componentes eletrônicos estão no centro da tecnologia de automação. A função dos componentes eletrônicos na automação é transmitir, converter, proteger e suprir. A Weidmüller monta soluções práticas para essas funções, com segurança máxima (com seus relés de segurança Alliance ProgramSIL3) e eficiência em construção de máquinas, manuseio de materiais, geração de energia e tecnologia de processo.
Base duradoura para produção mais eficiente
O u-mation prepara o caminho para a Indústria 4.0 e a IoT. Com o portfólio coordenado da Weidmüller, composto por hardware de automação moderno e software inovador de engenharia e visualização, você pode implementar soluções de digitalização e automação com escalonamento individual. Com o u-mation, você pode otimizar todos os níveis de processo, do sensor à nuvem, por exemplo, implementando aplicativos de controle flexível ou manutenção preditiva baseada em dados com análise industrial.