Gestão de parâmetros do processo

Digitalize sua gestão de parâmetros do processo

Padronize e controle os parâmetros do processo em todo o ciclo de vida útil do produto

Uma funcionalidade fundamental do DeltaV Process Knowledge Management (PKM) que fornece um ambiente centralizado e governado para definir, gerenciar e transferir parâmetros críticos do processo, desde o desenvolvimento até a fabricação comercial. Ao substituir planilhas desconectadas e entregas manuais por uma estrutura digital sistematizada, as organizações podem melhorar a rastreabilidade, fortalecer a integridade dos dados, acelerar a transferência de tecnologia e garantir uma execução consistente em todos os sistemas de fabricação

Benefícios do gerenciamento de processo digitalizado

icon
Integridade e conformidade aprimoradas de dados

As definições de parâmetros, limites e metadados associados são mantidos em um ambiente digital controlado, suportando os requisitos de integridade de dados e reduzindo a dependência de planilhas manuais mantidas. A rastreabilidade total ajuda as organizações a manterem a prontidão para a inspeção e a confiança no conhecimento do processo

icon
Esforço manual e erros reduzidos

O gerenciamento digital direto de parâmetros elimina a entrada duplicada e as atividades de reconciliação de planilhas. Ao reduzir o tratamento manual de informações críticas do processo, as organizações podem minimizar erros de transcrição e melhorar a eficiência operacional

icon
Transferência de tecnologia mais rápida

Parâmetros do processo desenvolvidos durante as fases de pesquisa e desenvolvimento e dimensionamento podem ser transferidos consistentemente para sistemas de fabricação sem uma grande recriação manual. Isso reduz os atrasos durante a transferência do processo e ajuda a garantir que a execução esteja alinhada com a validação da intenção do processo

icon
Melhor colaboração multifuncional

As equipes de desenvolvimento, engenharia de processos, fabricação e qualidade trabalham a partir de um conjunto comum de parâmetros aprovados, melhorando a comunicação, reduzindo inconsistências e apoiando uma tomada de decisão mais rápida.

icon
Execução consistente do processo

Parâmetros aprovados podem ser criados para sistemas a jusante, ajudando a garantir que receitas, registros de batelada e estratégias de controle sejam executados usando informações de processo atuais e validadas.

icon
Base para melhorias contínuas

Como os parâmetros do processo são mantidos em uma estrutura digital sintetizada, as organizações podem analisar tendências, gerenciar mudanças e criar uma base de conhecimento mais sólida para futuros produtos, sites e campanhas de fabricação.

Process Modality Library