Modernização de sistemas de controle e segurança na indústria química

A capacidade aprimorada de um sistema de automação moderno permite aumentar a eficiência, a segurança, o rendimento e a lucratividade da planta

Maximizar a eficiência operacional e o rendimento da produção

Os sistemas de controle distribuído e de segurança antigos podem afetar significativamente a eficiência, o rendimento e a lucratividade da planta. Hardware e software não confiáveis afetam a disponibilidade do processo e a segurança. A incapacidade de aproveitar sensores inteligentes e tecnologias de controle avançadas impede a otimização dos processos. Interfaces de usuário desatualizadas reduzem a eficiência do operador, aumentam o potencial de erros e criam práticas de controle inconsistentes.

Modernizar sua fábrica com um sistema de controle distribuído (DCS) e um sistema instrumentado de segurança (SIS) DeltaV™ da Emerson cria a oportunidade de fazer melhorias significativas na eficiência, segurança, rendimento e lucratividade da fábrica. A combinação do DeltaV DCS e do sistema de segurança DeltaV SIS cria uma solução de automação moderna capaz de operar sua planta em seu máximo potencial.

High performance interfaces enhance operator efficiency and process safety

Interfaces de alto desempenho aumentam a eficiência do operador e a segurança do processo

As interfaces homem-máquina (IHM) modernas e de alto desempenho, ao incorporar o design centrado no ser humano e a racionalização de alarmes, ajudam os operadores a controlar a planta de forma mais eficiente, identificar problemas com mais rapidez, tomar decisões aprimoradas, reduzir erros e aumentar a produtividade geral. O acesso remoto a dados críticos do sistema de controle com a funcionalidade DeltaV Mobile aumenta ainda mais a eficiência do operador, permitindo que os problemas sejam resolvidos imediatamente e contribuindo para melhorias na segurança da planta e no rendimento.

Enhanced control functionality helps to maximise productivity and throughpu

A funcionalidade de controle aprimorada ajuda a maximizar a produtividade e o rendimento

O DeltaV DCS fornece acesso a novos recursos que geram valor agregado em sua planta. O controle baseado no estado ajuda a aumentar a eficiência da produção, passando da dependência dos operadores para sequências de controle totalmente automatizadas que garantem consistência e otimização do processo. O controle avançado de processos, o aprendizado de processos e a funcionalidade de controle adaptativo permitem a otimização de processos interativos e a redução da variabilidade em condições de processo variáveis. Isso ajuda a reduzir as necessidades de operadores, aumentar a produtividade e diminuir o consumo de energia.

A modern approach increases safety integrity while improving process availability

Adote uma abordagem moderna para aumentar a integridade da segurança, enquanto melhora a disponibilidade do processo.

Um sistema de controle moderno ajuda a aumentar a segurança, reduzindo o número de trabalhadores expostos ao processo, com o manuseio situacional automatizado e reduzindo a probabilidade de incidentes decorrentes de erro humano. Ao monitorar continuamente o estado dos dispositivos de segurança e diagnosticar a condição de todo o circuito de segurança, o DeltaV SIS reduz drasticamente o risco. O reinício com um único botão ajuda a eliminar a complexidade do procedimento e reduzir os riscos, enquanto a implementação de um SIS moderno e confiável pode eliminar disparos indesejados, ajudando a aumentar a disponibilidade e o rendimento do processo.

Unlock the tools to digitally transform your operations

Descubra as ferramentas para transformar digitalmente suas operações

A funcionalidade de E/S inteligente disponível com o DeltaV remove as barreiras que impedem o acesso a dados retidos que podem ser usados para otimizar o controle do processo. Isso permite que você aproveite a riqueza de novas informações fornecidas por sensores inteligentes e transmissores multivariáveis que podem ser usados para construir modelos melhores e mais complexos para controle otimizado e maior rendimento. O diagnóstico integrado de dispositivos, que pode ser incorporado em estratégias de controle, identifica e resolve problemas de instrumentos de campo mais rapidamente, ajudando a evitar paralisações imprevistas que reduzem a disponibilidade e o rendimento.

Fallback image

Suporte experiente a serviço global para seu projeto de modernização

A Emerson tem uma vasta experiência em modernização de sistema de controle, oferecendo suporte para mais de 7.000 migrações para soluções DeltaV de todos os tipos de sistemas obsoletos. Processos e pessoas estabelecidos, juntamente com inteligência artificial e ferramentas de aprendizado de máquina, estão disponíveis para avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais e, em seguida, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5.000 recursos de projetos em todo o mundo, a modernização do seu sistema de controle pode ser executada sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.

Simplifique a substituição do seu sistema atual

A Emerson oferece um caminho mais rápido e fácil para substituir seu sistema de controle obsoleto. O DeltaV IO.CONNECT torna a transição possível sem a necessidade de reformular completamente a infraestrutura de equipamentos de automação existente. Sem necessidade de substituição completa, isso ajuda a preservar o investimento existente em infraestrutura de E/S e simplifica a migração em etapas graduais e gerenciáveis. Isso reduz os riscos do projeto e minimiza a interrupção da produção.