Você está documentando seus procedimentos de produção manualmente?
A tecnologia de controle não atualizada pode impedir uma produção consistente, totalmente documentada e otimizada. Ao modernizar os sistemas de controle e software de fabricação, você pode eliminar intervenções do operador que introduzem variabilidade e documentação extensa; possibilitar o registro eletrônico eficiente, compatível e totalmente automatizado; e simplificar a manutenção e padronização do sistema em todas as suas instalações.
Modernizar seu sistema de controle com o sistema de controle distribuído DeltaV™ e os aplicativos de software da Emerson garante qualidade, conformidade e produção otimizada. Ao coordenar operações sofisticadas em toda a fábrica e eliminar ilhas de automação, o DeltaV ajuda a eliminar a variabilidade da produção e melhorar o gerenciamento de dados. Utilizando software de batelada, mobilidade, simulação, análise de processos espectrais, engenharia e diagnóstico, as empresas da área de ciências biológicas podem estabelecer uma produção consistente, validada e totalmente documentada.
Melhore a rastreabilidade das bateladas e a conformidade
O software DeltaV Batch oferece suporte à fabricação flexível e ao aumento da velocidade de produção, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de engenharia e validação. O DeltaV Batch baseia-se na Norma de Batelada ISA88 e é uma solução em conformidade com a Parte 11 do 21 CRF (Código de Requisitos Federais) que fornece manutenção de registros eletrônicos de batelada totalmente automatizada. Isso simplifica a trilha de auditoria e permite que as Boas Práticas de Fabricação (BPF) sejam facilmente respeitadas. A rastreabilidade aprimorada e a conformidade reforçada são possibilitadas por meio de dados históricos armazenados, captura automática de eventos de batelada e processos e configuração do sistema. O DeltaV Batch também facilita a integração e a padronização em uma única arquitetura de sistema de controle para toda a planta, ajudando a fornecer acesso a dados significativos em tempo real e reduzindo os custos gerais.
Melhore a flexibilidade, a eficiência e a produtividade do operador
A tecnologia DeltaV Mobile Worker aumenta ainda mais a eficiência e a produtividade da força de trabalho, oferecendo suporte a um trabalho flexível e móvel. Interfaces de operador de última geração e fáceis de usar apresentam dinamicamente os dados de que você precisa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Os dados do processo em tempo real são facilmente acessíveis aos operadores enquanto estão no chão de fábrica por meio de tablets ou dispositivos portáteis, ajudando-os a tomar decisões mais rápidas e acionáveis. Os operadores podem executar procedimentos de processo e registrar observações diretamente no sistema, evitando assim erros de transcrição.
Verificação contínua do processo em tempo real
Os testes laboratoriais para validação da qualidade podem causar atrasos de dias, semanas ou até meses. A tecnologia de análise de processo espectral DeltaV (PAT) ajuda a evitar isso, adicionando análise espectral em tempo real ao sistema de controle. O DeltaV Spectral PAT utiliza algoritmos modernos de machine learning e modelos quimiométricos incorporados para prever com precisão a qualidade do produto e reduzir a variabilidade em tempo real. Ao implementar a verificação e o controle do processo em linha, em tempo real, contínuo e em circuito fechado, os fabricantes da área de ciências biológicas podem obter uma melhor gestão regulatória, ao mesmo tempo em que otimizam o desempenho e a produtividade das instalações.
Suporte experiente a serviço global para seu projeto de modernização
A Emerson tem ampla experiência em modernização de sistemas de controle, aceitando migrações de todos os tipos de sistemas obsoletos. Engenheiros de projeto experientes e processos estabelecidos, juntamente com inteligência artificial e ferramentas de aprendizado de máquina, estão disponíveis para avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais e, em seguida, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5.000 recursos de projetos em todo o mundo, a modernização do seu sistema de controle pode ser executada sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.
Simplifique a substituição do seu sistema atual
A Emerson oferece um caminho mais rápido e fácil para substituir seu sistema de controle obsoleto. O DeltaV IO.Connect torna a transição possível sem a necessidade de reformular completamente a infraestrutura de equipamentos de automação existente. Sem necessidade de substituição completa, isso ajuda a preservar o investimento existente em infraestrutura de E/S e simplifica a migração em etapas graduais e gerenciáveis. Isso reduz os riscos do projeto e minimiza a interrupção da produção.