Virtualização e infraestrutura DeltaV™

Aprimore a experiência do operador com estações de trabalho, rede e soluções de virtualização voltadas para automação e projetadas especificamente para essa finalidade

Fallback image

Otimize suas operações e aprimore o desempenho

As soluções de infraestrutura e operações específicas e centradas em automação da Emerson proporcionam uma melhor experiência ao usuário, maior segurança e melhor desempenho operacional. 

DeltaV Smart Switches

Tecnologias em destaque


Aprimore segurança e desempenho com integração perfeita às redes.


O DeltaV Virtual Studio para infraestrutura hiperconvergente proporciona maior flexibilidade, permitindo que os usuários criem e atualizem sistemas de controle, estações de trabalho e servidores de forma simples, ao mesmo tempo que melhora o desempenho e a sustentabilidade.


As DeltaV Workstations com hardware da Dell oferecem o melhor custo-desempenho para o seu sistema.

Mídia em destaque

Perguntas frequentes

Muitas plantas estão adotando a virtualização para reduzir o número de servidores físicos que devem ser gerenciados e mantidos. Ao consolidar várias cargas de trabalho em uma pegada de infraestrutura menor, as organizações podem simplificar a manutenção, reduzir os custos de hardware e ciclo de vida, melhorar a utilização de recursos e obter maior flexibilidade para escalar e se adaptar à medida que as necessidades operacionais evoluem.

Pode ser usado para ambos. A virtualização do DeltaV oferece suporte a ambientes de produção, bem como a sistemas de desenvolvimento, teste e sistema de treinamento de operadores. Isso significa que você pode executar operações reais e ambientes de simulação na mesma plataforma, se necessário. Sim. A virtualização do DeltaV oferece suporte a ambientes de produção ativos, bem como a sistemas de desenvolvimento, teste e sistema de treinamento de operadores. Isso permite que as organizações executem cargas de trabalho operacionais e de simulação na mesma plataforma, se necessário.

Em um sistema DeltaV virtualizado adequadamente projetado, as cargas de trabalho podem ser movidas ou recuperadas rapidamente em outro host, minimizando o tempo de inatividade. Os ambientes virtuais são construídos com recursos de alta disponibilidade, portanto, falhas não significam necessariamente perda de funcionalidade do sistema de controle.

A virtualização separa o hardware do software, permitindo que servidores, sistemas operacionais e infraestrutura sejam atualizados ou substituídos sem a necessidade de reconfigurar o sistema de controle. Isso simplifica a gestão do ciclo de vida, reduz a interrupção durante as atualizações e ajuda a estender o valor dos investimentos existentes no DeltaV.

Sim. Ao consolidar vários sistemas em menos servidores físicos, a virtualização do DeltaV reduz significativamente o espaço do painel, o consumo de energia e os requisitos de resfriamento, o que melhora a eficiência geral e a sustentabilidade na planta.