Sistemas de controle para turbinas da Ansaldo Energia

Controles de alto desempenho para operação confiável e flexível de turbinas.

AE94.3A

Soluções de controle com uso comprovado em campo para turbinas a gás da Ansaldo Energia

O Ovation é fornecido como sistema de controle para turbinas dos Fabricantes de equipamentos originais (OEM) para a classe avançada de turbinas a gás da Ansaldo Energia. Isso inclui turbinas a gás da Ansaldo Energia GT26 da classe F e AE94.3A e a nova unidade GT36 da classe H.

O Ovation atende aos requisitos rigorosos de desempenho e de confiabilidade estabelecidos pela Ansaldo Energia para operar essas máquinas e também fornece alto desempenho e confiabilidade como padrão para essas turbinas a gás de classe avançada.

Tipos de turbinas da Ansaldo Energia

GT26 and GT36

Ovation fornecido como equipamento OEM nos nova versão AE94.3A das turbinas a gás que apresentam controladores redundantes, redes Ethernet rápidas, sistema integrado de segurança SIL3, registros de dados de alta velocidade e a melhor proteção de segurança cibernética da categoria para alto desempenho, controle confiável em aplicações de ciclo simples e combinado. Junto com a Ansaldo Energia, a Emerson também fornece aperfeiçoamentos de sistemas de controle Ovation para sistemas Egatrol baseados em Advant e sistemas Controgas baseados em Alspa em todas as turbinas GT26 obsoletas.