Sistema de excitação

Excitatriz para gerador e sistemas integrados de controle de excitação de gerador projetados para geradores síncronos.

Integrated Generator Excitation Control Systems for Reliable Plant Operations

Sistemas de controle de excitação integrada de gerador para operações confiáveis da planta

Os geradores de plantas de energia e os sistemas de controle de excitação associados desempenham um papel fundamental na manutenção da estabilidade da rede. Os danos ou a falha total de um sistema obsoleto de controle de excitação de gerador podem forçar uma parada não planejada, causando uma perda de receita.

A plataforma Ovation™ oferece uma excitatriz de gerador nativa e um sistema de controle de excitação com características inovadoras, como oscilografia de alta velocidade, balanceamento dinâmico de ponte e um regulador de corrente de campo independente para todos os geradores síncronos. O software estabilizador do sistema de alimentação integrado e um conjunto completo de funções limitadoras e de proteção também estão disponíveis.

Como funciona?

Excitation System Controller and I/O

Controlador de excitação e E/S

O painel do controlador de excitação Ovation é equipado com um módulo de excitação especialmente projetado, com E/S de alta velocidade para a coleta de dados de tensão e corrente e um controlador integrado que executa a lógica de excitação.

O painel do controlador de excitação também tem um controlador Ovation padrão e módulos de E/S que coletam dados simples para funções como a ativação e desativação do gerador. O controlador de excitação se comunica com a rede por meio das placas de interface tradicionais.

Vídeos e Artigos