Sistema integrado de monitoramento de vibrações

Monitore continuamente a integridade de turbinas, ventiladores, bombas e outros ativos rotativos com o Machinery Health Monitor do Ovation.

Increase Reliability with Integrated Ovation Machinery Health Monitoring

Aumente a confiabilidade com o monitoramento integrado da condição do maquinário Ovation

Equipamentos grandes e rotativos como turbinas, bombas ou ventiladores correm o risco de sofrer problemas, mas diagnósticos inadequados e sistemas de monitoramento desatualizados podem dificultar o diagnóstico, a detecção e a solução desses problemas.

O Machinery Health™ Monitor do Ovation™ com tecnologia PeakVue™ fornece diagnósticos preditivos e monitoramento de condição, alertando os operadores sobre os problemas que estão aparecendo bem antes de o equipamento apresentar falhas.

A integração completa do sistema de controle elimina os custos e os riscos associados aos sistemas independentes.

Automated Diagnostics for Rotating Equipment

Diagnósticos automatizados para equipamentos rotativos

O monitor do Ovation Machinery Health automatiza o diagnóstico inicial de problemas em equipamentos rotativos e suas capacidades de previsão integradas reduzem o tempo de inatividade dos equipamentos.

Vídeos