Gestão de ativos

Solução completa de registro de ativos gerenciando o uso, o estado, a manutenção e a calibração de ativos eletronicamente.

Fallback image

Rastrear e gerenciar equipamentos​

O acompanhamento do estado do ativo ao longo e entre as séries de produção é um processo difícil. Garantir que o equipamento seja limpo adequadamente, esteja pronto para uso e seja calibrado em tempo hábil é necessário para obter um produto de qualidade. ​

Com o gerenciamento de ativos DeltaV MES, esteja certo de que os operadores terão uma compreensão completa do estado de cada ativo. Fluxos de trabalho configuráveis fornecem etapas repetidas e documentadas a serem seguidas. Todas as informações são armazenadas eletronicamente e estão disponíveis para revisões e auditorias.

Benefícios da gestão de ativos

Otimize o uso do ativo

Reduza o tempo de inatividade programando e coordenando os fluxos de trabalho do processo, como limpeza e calibração. O estado de todos os ativos pode ser rapidamente visto no aplicativo da Web intuitivo.

Media