Escolha entre um portfólio flexível e aberto que oferece tamanhos, desempenho e opções de integração para padronização em qualquer operação.
Visualize, controle e dimensione com confiança
Capacite os operadores com visibilidade clara e consistente em máquinas, linhas e instalações. De telas sensíveis ao toque multifuncionais a uma variedade de tamanhos de tela, os displays industriais e HMIs da Emerson são projetados para oferecer controle responsivo, implantação flexível e visualização escalável onde quer que seja necessário.
Três plataformas. Feito para se adaptar.
HMI & PLC QuickPanel+ All-in-One Multi-Touch
Controle sem complexidade.Visualização, funcionalidade pronta para controle e conectividade aberta em uma única plataforma para reduzir o hardware, o tempo de engenharia e o custo do ciclo de vida útil. O suporte nativo a vários protocolos se integra facilmente com os sistemas da Emerson e de terceiros.
- Tamanhos de tela: 6 pol. a 15 pol.
- Resolução do display e brilho: resolução de nível industrial com brilho adequado para ambientes industriais internos e controlados
- Opções de tela sensível ao toque: resistiva ou capacitiva, dependendo do modelo, com suporte multitoque em unidades selecionadas
- Montagem e fator de forma: projeto de suporte de painel para integração direta da máquina com uma pegada compacta e integrada
- Classificações industriais e durabilidade: painéis frontais com classificação IP, projetados para ambientes de operador e uso contínuo
Display industrial thin client de painel da web
Acesso simples e seguro.Obtenha uma visualização segura baseada na Web que permite aos operadores acessar e interagir com sistemas de controle a partir de praticamente qualquer dispositivo, sem a necessidade de computação local ou implantação complexa de software. Ao centralizar a execução de aplicativos e simplificar as atualizações, nossos painéis da web (também conhecidos como RXi) reduzem o esforço manual ao mesmo tempo que melhoram a flexibilidade e a escalabilidade em todas as operações distribuídas.
- Tamanhos de tela: 7 pol. a 24 pol., incluindo opções legíveis sob luz solar em alguns tamanhos
- Resolução do display e brilho: os displays de alta resolução oferecem uma visualização nítida e rica em informações para aplicações HMI modernas e com dados densos
- Opções de tela sensível ao toque: multitoque capacitivo recomendado para uma interação mais rica e experiências de interface do usuário modernas
- Montagem e fator de forma: opções de suporte de painel ou VESA para apoiar a implantação incorporada e flexível
- Classificações industriais e durabilidade: painel frontal com classificação IP66, design resistente sem ventiladores, display opticamente unido e facilidade de manutenção modular.
Displays industriais modulares
Visualize sem limites.Obtenha visualização de alto desempenho com nossos monitores industriais (também conhecidos como RXi), que oferecem dimensionamento e conectividade flexíveis, dando a você a liberdade de emparelhar com qualquer plataforma de computação enquanto padroniza a experiência do operador. Atualize ou substitua componentes de forma independente sem uma atualização completa do sistema para reduzir o custo total de propriedade.
- Tamanhos de tela: 7 pol. a 24 pol., incluindo formatos widescreen
- Resolução do display: 1024 x 600 WSVGA (somente tela de 7 pol.), 1280 x 800 WXGA (somente telas de 10 e 12 pol.) e 1920 x 1080 Full HD (somente telas de 15, 19 e 24 pol.)
- Opções de tela sensível ao toque: toque simples ou múltiplo, dependendo do modelo, com configurações sem toque disponíveis
- Montagem e fator de forma: suporte de painel, VESA e autônomo para apoiar arquiteturas de exibição desacopladas
- Classificações industriais e durabilidade: proteção IP, ampla tolerância de temperatura e longa vida útil
Desempenho do display industrial sem concessões
Obtenha visualização e controle responsivos e confiáveis em qualquer ambiente. A Emerson combina operação intuitiva com desempenho resistente de nível industrial em cada HMI que construímos.
Alto desempenho
Dispositivo completo com processamento de alta velocidade, memória expandida e acesso a dados integrados para controle rápido e confiável e insights em tempo real para impulsionar a produtividade e a eficiência do sistema.
Interface otimizada
Displays multitoque avançados com capacidade de resposta semelhante à de um tablet, usabilidade com luvas e clareza widescreen de alta resolução para proporcionar aos operadores controle intuitivo e visibilidade aprimorada de cada detalhe do processo.
Integração rápida
Uma ampla biblioteca de drivers e conectividade Ethernet/serial nativa permitem uma configuração rápida e perfeita em sistemas diferentes sem configuração complexa.
Interoperável
O suporte a vários protocolos, a flexibilidade de linguagem IEC e os recursos de rede integrados oferecem suporte adicional à integração perfeita com sistemas e aplicações de vários fornecedores.
Escalabilidade
As HMIs do QuickPanel+ se adaptam à sua operação por meio de memória expansível e configurações flexíveis para simplificar a implantação em todos os modelos e substituir de maneira econômica vários dispositivos independentes.
Acesse a qualquer hora, em qualquer lugar
O suporte multimídia e um navegador HTML5 completo permitem que os usuários publiquem gráficos e relatórios dinâmicos baseados na Web, permitindo conectividade com dados, documentação e informações críticas em tempo real de qualquer lugar.