Controladores lógicos programáveis (PLC) Ovation™

Amplie a plataforma de automação Ovation™ em aplicações híbridas e de nível de equipamento com PLCs distribuídos de alta velocidade projetados para energia, água e infraestrutura crítica.

Os controladores lógicos programáveis (PLCs) Ovation ampliam a plataforma de automação Ovation para além da automação de processos tradicionais em aplicações híbridas e de controle em nível de equipamento. Projetados para complementar as estratégias de controle em toda a planta, esses controladores fornecem desempenho rápido e determinístico em um formato compacto, ao mesmo tempo em que permitem integração perfeita com os sistemas Ovation para proporcionar operações unificadas, visibilidade e controle.

icon
Mantenha os processos operando sem atrasos

Mantenha operações estáveis e ininterruptas com controle determinístico e de alta velocidade que minimiza a latência, evita sinais perdidos e oferece suporte a aplicações de alto rendimento em sistemas de geração, água e infraestrutura.

icon
Proporcione arquiteturas escaláveis e com eficiência de espaço

Implemente um controle poderoso em ambientes com restrições de espaço usando designs compactos e de alta densidade que se integram facilmente às arquiteturas Ovation existentes sem sacrificar o desempenho.

icon
Projetado para ser modular e adaptável

Responda rapidamente aos requisitos em evolução com uma plataforma flexível e modular que suporta uma ampla gama de E/S, comunicações e interfaces que simplificam a expansão, a modernização e a gestão do ciclo de vida.

icon
Otimize o custo total de propriedade

Obtenha desempenho de nível industrial a um custo total mais baixo por meio de um design eficiente do sistema, esforço de engenharia reduzido e manutenção simplificada durante todo o ciclo de vida de sua operação.

Escolha o PLC certo para a sua aplicação

Construído com tecnologias de automação comprovadas da Emerson, o portfólio de PLCs Ovation inclui várias famílias projetadas para atender aos requisitos de desempenho, escalabilidade e pegada de aplicações modernas de energia e infraestrutura.

Fallback image

PLC Ovation série 300

Sua solução ideal para aplicações exigentes e de alta velocidade que exigem desempenho avançado, alta disponibilidade e máxima flexibilidade em ambientes de controle complexos.

Principais recursos:

  • Controle de alto desempenho usando arquitetura escalável baseada em rack
  • Compatível com estratégias de controle distribuídas e em toda a planta
  • Componentes substituíveis a quente para manter o tempo de atividade durante a manutenção
  • Comunicações de alta velocidade para disponibilidade de dados em tempo real nos sistemas Ovation

Plataforma de E/S:
Uma gama abrangente de módulos de E/S digitais, analógicos e especializados oferece suporte à configuração flexível, manutenção on-line e personalização específica da aplicação.

Perguntas frequentes

Os PLCs Ovation estendem a plataforma de automação Ovation para aplicações de alta velocidade e de nível de equipamento, como skids, auxiliares e sistemas empacotados, mantendo a integração com operações, monitoramento e otimização do Ovation em toda a planta.

Os PLCs Ovation são projetados para trocar dados perfeitamente com a plataforma de automação Ovation usando protocolos industriais padrão e integração de engenharia, fornecendo aos operadores visibilidade unificada e controle coordenado em ativos de nível de processo e de nível de equipamento.

Os PLCs são normalmente usados para controle de alta velocidade em nível de equipamento, como sistemas baseados em skid, equipamentos de equilíbrio da planta e processos auxiliares, enquanto os controladores Ovation gerenciam o controle do processo contínuo e o controle coordenado de alta velocidade em toda a planta.

Sim. Os PLCs Ovation são projetados para atender aos requisitos de desempenho, confiabilidade e ciclo de vida útil do BOP de usinas de energia, sistemas de energia renovável, instalações de tratamento de água e outros ambientes de infraestrutura crítica.

Os PLCs Ovation são configurados usando o PAC Machine Edition, um ambiente de desenvolvimento unificado que suporta as linguagens de programação IEC 61131 e fornece ferramentas para configuração, diagnóstico e suporte ao ciclo de vida.

Com arquiteturas modulares, opções flexíveis de E/S e padrões de comunicação abertos, os PLCs Ovation permitem expansão e modernização incrementais, permitindo que as instalações atualizem ou ampliem os recursos de controle sem exigir a substituição completa do sistema.