Comece com o desempenho de controle que sua aplicação exige hoje. Dimensione a capacidade, a conectividade e a inteligência perfeitamente dentro da mesma arquitetura PACSystems conforme as necessidades evoluem.
Uma arquitetura de controle que pode ser dimensionada sem mudar de plataforma
Projete, dimensione e modernize a automação em uma única arquitetura de PLC da PACSystems que combina controle compacto, processamento de alto desempenho e inteligência habilitada para edge com comunicações abertas, segurança cibernética integrada e uma base de engenharia comum. Simplesmente comece com a pegada de controle de que sua aplicação precisa hoje e escale o desempenho, a conectividade e as informações ao longo do tempo, sem alterar plataformas, retreinar equipes ou limitar as opções de integração.
Selecione a classe de controle. Mantenha a arquitetura.
PLCs da série 200
Conectividade aberta e segura.Obtenha controle de máquina de alto desempenho em uma pegada compacta com PLCs da série 200 (também conhecidos como RSTi-EP) que combinam comunicações abertas, segurança cibernética integrada e o mesmo runtime do PACSystems usado em controladores maiores. Projetada para OEMs e equipamentos distribuídos, a plataforma simplifica a integração, reduz o esforço de engenharia e fornece uma base escalável para conectividade e análises futuras.
- Memória do usuário: opções de 0,5 MB a 4 MB para flexibilidade de aplicativos
- Conectividade Ethernet: até três portas de 1 Gbps para comunicações de alta velocidade
- Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus/TCP e DNP3 para integração aberta
- Segurança cibernética: certificação Achilles nível 2 com inicialização segura e TPM
- Ambiente de programação: linguagens IEC 61131 mais C com cadeia de ferramentas comum de PACSystems
PLCs da série 300
Flexibilidade com alto rendimento.Vá além do controle compacto com PLCs da série 300 (também conhecidos como RX3i) que oferecem maior desempenho e integração expandida de sistemas para aplicações mais exigentes. Com controle modular de alta velocidade, E/S e processamento expandidos e amplo suporte a protocolos, essa classe de PLC permite integração perfeita entre sistemas, ao mesmo tempo em que dá suporte à conectividade com a Internet industrial e portabilidade de aplicativos.
- Memória do usuário: até ~64 MB para aplicativos maiores e com uso intensivo de dados
- Desempenho de processamento: processadores de núcleo múltiplo de alta velocidade para execução e taxa de transferência mais rápidas
- Conectividade Ethernet: várias portas de 10/100/1000 Mbps para redes de alta velocidade
- Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC‑61850, IEC‑104 para amplo suporte à integração
- Escalabilidade e redundância: suporte para E/S distribuída, redundância de sistema PROFINET (PNSR) e expansão modular
PLCs da série 400
Inteligência integrada.Traga dados, análises e visualização para mais perto de onde as decisões são tomadas com PLCs da série 400 (também conhecidos como PLC de segurança CPE400, CPL410 e CPS400) que combinam controle determinístico e software PACEdge™ em uma única plataforma. Projetado para máquinas conectadas e operações distribuídas, essa classe de controlador permite a coleta, análise e visualização de dados locais, ajudando as equipes a agir mais rapidamente sem separar controle e insight.
- Memória do usuário: até ~64 MB para aplicativos maiores e com uso intensivo de dados
- Desempenho de processamento: processadores de núcleo múltiplo de alta velocidade para cargas de trabalho de controle avançado e análise
- Conectividade Ethernet: várias portas Ethernet de 1 Gbps para troca de dados em alta velocidade
- Protocolos: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC‑61850, IEC‑104 para ampla integração de sistema
- Habilitado para edge: suporte para coleta de dados, análise e visualização de dados locais, juntamente com controle
Opções de E/S flexíveis
Desenvolvido para a forma como a automação realmente evolui
Obtenha a flexibilidade para escolher a capacidade de controle certa hoje, preservando a liberdade de escalar, integrar e modernizar ao longo do tempo sem concessões.
Aberto por design
Integre entre sistemas, dispositivos e fornecedores sem restrições, ao mesmo tempo que obtém suporte para os principais protocolos industriais para arquiteturas flexíveis que evoluem facilmente com a mudança das necessidades.
Defesa em profundidade
Mitigue as lacunas de segurança na camada de controle protegendo seus sistemas de controle desde o primeiro dia com segurança apoiada por hardware (TPM, inicialização segura) e uma arquitetura de defesa profunda.
Um ambiente de engenharia
Padronize o desenvolvimento em todas as classes de controladores com um tempo de execução comum, reutilize o código para reduzir o esforço de engenharia e simplificar o comissionamento e a gestão do ciclo de vida.
Arquitetura escalável
Comece com um controle compacto e expanda facilmente para aplicativos de alto desempenho e com uso intensivo de dados usando o mesmo backplane, sem rearquitetar o sistema.
Operações baseadas em dados
Transforme dados em insights com a capacidade de se conectar a plataformas de análise e permitir processamento local no edge para dar suporte a novos modelos de negócios para OEMs.
Não é necessário mudar de plataforma
Proteja seu investimento em engenharia modernizando-o conforme os requisitos mudam sem reescrever código, treinar novamente equipes ou substituir plataformas.