Hardware de solucionador lógico DeltaV™ SIS

Flexibilidade para atender aos seus requisitos, oferecendo vários tipos de hardware de solucionadores lógicos

PPL Laurence_Paulo_Composite_Crop

Garanta que seu sistema de segurança responderá quando for acionado

O sistema de segurança de processo DeltaV SIS amplia a flexibilidade para atender aos seus requisitos, oferecendo vários tipos de hardware de solucionadores lógicos: o Solucionador Lógico Inteligente (SLS) e o Solucionador Lógico Inteligente CHARM (CSLS). Ambos os solucionadores lógicos fornecem soluções de segurança modulares, distribuídas e escaláveis.

O SLS fornece E/S configurável por software, enquanto o CSLS fornece canais individualmente intercambiáveis de acordo com o tipo de sinal do seu dispositivo, de modo que alterações de projeto tardias não atrasarão o cronograma.

CHARMs Smart Logic Solvers (CSLS)

Solucionadores lógicos inteligentes CHARMs (CSLS)

O sistema de segurança de processo DeltaV SIS possui uma arquitetura modular dimensionável única baseada no Solucionador lógico inteligente CHARMs (CSLS) e na flexibilidade e facilidade de uso sem precedentes da solução de Electronic Marshalling da Emerson. Cada CSLS fornece processamento de E/S, solução lógica capacitada para nível de integridade de segurança 3 e diagnósticos em um único solucionador lógico.

Perguntas frequentes

O DeltaV SIS oferece duas opções de hardware de solucionador lógico: o Solucionador lógico inteligente (SLS1508) e o Solucionador lógico inteligente CHARMs (CSLS). Ambos fornecem soluções de segurança modulares, distribuídas e dimensionáveis. O CSLS usa E/S LS CHARMs que ajuda a acomodar mudanças no projeto tardias e aumentar a flexibilidade do projeto.

O DeltaV CSLS suporta canais de E/S configuráveis individualmente e a tecnologia de Electronic Marshalling, permitindo que os usuários se adaptem às mudanças nos requisitos do projeto sem grandes reconexões de fios ou redesenhos. Essa flexibilidade elimina a fiação transversal, simplifica a implementação e futuras modificações e expansões do sistema.

O DeltaV SIS com Electronic Marshalling usa uma arquitetura modular e dimensionável projetada para suportar tudo, desde aplicações de segurança menores até sistemas de desligamento de emergência de grande escala e sistemas de incêndio e gás usando topologias LSN (rede de segurança local) e GSN (rede de segurança global).

Sim, ambas as soluções DeltaV SIS são compatíveis com o Nível de integridade de segurança (SIL) 3, fornecendo às instalações funções instrumentadas de segurança de alta integridade. O hardware combina resolução lógica, diagnóstico e processamento de E/S para dar suporte aos requisitos de segurança funcional em processos industriais críticos.

O DeltaV SIS utiliza recursos de diagnóstico inteligente de dispositivos e de comunicação HART para identificar possíveis problemas do dispositivo de campo antes que eles levem a desarmes falsos ou paradas inesperadas. Essa abordagem proativa pode melhorar a disponibilidade do processo e, ao mesmo tempo, manter a integridade da segurança.

O DeltaV SIS com Electronic Marshalling fornece a base para um Smart SIS, ajudando a simplificar a gestão do ciclo de vida da segurança, desde o projeto até a operação e manutenção. Quando combinado com soluções como o DeltaV AgileOps, ele permite uma gestão mais eficiente de instrumentos de segurança, alarmes, lógica e ativos do sistema. O resultado é a redução da complexidade, maior visibilidade e conformidade simplificada com as normas de segurança funcional ao longo da vida útil do sistema.