DeltaV™ SaaS SCADA com Edge Connect

Acesso independente de dispositivos Edge às análises de dados escaláveis

Pronto para uso, integração de dados simplificada de qualquer dispositivo Edge

O DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect com o gestão inteligente de Edge Data resolve o desafio da engenharia de como utilizar soluções de ponta, remove a complexidade de entender quais protocolos de comunicação usar e foi projetado para otimizar a pesquisa e os relatórios de dados para reduzir a largura de banda e minimizar os custos, preservando a integridade e a segurança dos dados.

DeltaV SaaS Scada

Tecnologias em destaque


Conecte-se de forma rápida e segura, adquira análises e tenha o controle de dispositivos localizados remotamente a qualquer hora e em qualquer lugar.


Desempenho de computação de alta eficiência e recursos gráficos no nosso pacote mais compacto e robusto, tornando-o um dispositivo de gateway edge perfeito.

Principais benefícios do uso do DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect

TODOS AS VANTAGENS DA TECNOLOGIA, SEM OS PROBLEMAS

Nossa plataforma IIoT nativa em nuvem foi desenvolvida especificamente para esse fim, com base na melhoria da sua infraestrutura de OT, complementando tudo o que a sua OT atual faz bem e fornecendo diversas camadas de benefícios extras para aumentar a produção, lucros e sustentabilidade.

Media

Vídeos em destaque

video-media
O bate-papo na Web utiliza Edge e MQTT para uma maior produção DeltaV SaaS SCADA

Ouça e saiba como você pode utilizar o Edge e o MQTT para maiores ganhos de produção com DeltaV SaaS SCADA.

Estudos de caso