Aplicações específicas para RTU FB3000 DeltaV™

Configuração e controle simplificados para unidades de terminal remoto em operações de campo críticas

FBxConnect

Configuração e controle simplificados para unidades de terminal remoto em operações de campo críticas

Aplicações de controle pré-projetadas que oferecem uma solução comprovada e fácil de configurar para gerenciar vários pontos de medição e estações em operações de gás natural. Elas melhoram a confiabilidade e a segurança do sistema, fornecendo clara visibilidade dos dados de pressão e vazão da estação. Os usuários podem adaptar as configurações de controle sem programação, garantindo a adaptabilidade às necessidades específicas do local. Os cálculos de medição integrados suportam métodos padronizados e repetíveis que simplificam a manutenção a longo prazo. A arquitetura flexível permite uma escala rápida para atender às demandas operacionais em evolução, tornando as aplicações ideais para estações usando medidores diferenciais ou lineares com vazão unidirecional ou medição baseada em energia.

Produtos recomendados

FBxStation PDP Image

Aplicativo Station Control para DeltaV FB3000 RTU

O aplicativo Station Control para a RTU FB3000 DeltaV fornece uma solução fácil de configurar e comprovada em campo para controle e medição multifuncionais em várias estações em postos de medição de gás natural. Ele garante um desempenho confiável do sistema e melhora a segurança aumentando a visibilidade dos dados de pressão e vazão da estação atual. Os usuários podem facilmente configurar o controle dentro do aplicativo, sem a necessidade de programação, para atender às necessidades específicas do local, enquanto o firmware da RTU FB3000 DeltaV fornece cálculos de medição integrados em conformidade com a API 21.1. A funcionalidade combinada garante que os operadores de dutos possam padronizar em métodos repetíveis para medição e controle que são mais fáceis de manter ao longo do tempo. Esta solução flexível também oferece às estações de transmissão e distribuição a capacidade de expandir rapidamente o que for necessário, de 4 a 24 metros, em até 24 estações de medição para se adaptarem às mudanças nos requisitos operacionais. É ideal para estações com pressão diferencial (como de orifício) ou medidores lineares que estão realizando medição e controle da estação baseada em energia ou vazão unidirecional com ou sem comutação da instalação. Durante o comissionamento, o aplicativo Station Control economiza tempo significativo aos usuários, por ser uma solução pré-projetada e disponível sem necessidade de programação.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Características

  • Uma solução pronta para uso comprovada em campo para configurar controles avançados, sem necessidade de programação.
  • Configure facilmente o controle da estação, faça a preparação/comutação e o controle remoto da válvula para maior otimização.
  • Os casos de uso incluem interconexões de tubulações, válvulas de isolamento e controle de tubulações e estações de ponto de entrega.
  • Atenda às necessidades do local em mudança, expandindo-se facilmente de 4 a 24 metros em até 24 estações de medição.
  • Várias malhas de controle PID estão disponíveis para cada estação que permitem o controle de até 24 válvulas de controle.
  • Especifique o controle com base na vazão ou energia e outras condições (ou seja, quando fechar as válvulas) usando as guias Station Control Config (Configurações de controle da estação).
  • Identifique a ordem pela qual as execuções do medidor (tubos) se tornam ativas para alcançar a vazão e a pressão desejadas com as guias Run Staging (Executar etapas).
  • Permita ao aplicativo operar e monitorar as válvulas, bem como iniciar comandos abrir/fechar, conforme necessário.
  • Nenhum outro aplicativo precisa ser instalado ou gerenciado.