优化运营并降低成本
将整个管网系统的年耗电量降低 5–10%,并将 DRA 用量减少 10–15%。
减少排放
管控并尽量减少跨多个泵站的范围 2 排放,推进碳中和进程,提升 ESG 报告质量,并满足法定合规要求以规避财务处罚。
高效开展成本分析
精准评估不同情境下的成本,衡量新建或改造资产对运营与财务的影响,并依托可靠的成本数据做出明智的业务决策。
预测耗电量
提前掌握耗电成本以便高效规划,并通过关闭低效泵站或重新分配其负荷来提升运营效率。
自动运行管道批次作业
整合 DeltaV SchedulingManager™ 液体管道软件,基于产品属性仿真并优化批次流,摆脱靠猜管理泵的困境并提升泵效率。
节省电力合同支出
仿真具有成本效益的管输量方案,提高泵站利用率,优化复杂的非线性电价合同。
透明可靠的报表
完善 GHG 排放报告以展现可持续发展能力、识别能源相关风险并建立利益相关方信任,同时满足监管要求以规避处罚。