用于机械分析的 PeakVue 技术

PeakVue 技术可更早、更准确地提供滚动元件轴承机械中会发展为故障的表征数据。

Cutting-Through-the-Complexity-of-Machinery-Analysis

将机械分析化繁为简

传统做法中,振动数据并不会被传送到控制室,因为需要专业的培训和工具才能从这些数据中提取有效信息。

艾默生的 PeakVue 技术能够简化机械分析的复杂性,通过单一趋势提供简单、可靠的设备健康指示。 PeakVue 会过滤掉传统的振动信号以专注于冲击数据,因为对于任何类型的滚动轴承机器的总体资产健康状况,冲击数据都是一个更好的指标。

现在有了 PeakVue Plus,用户运用这项技术会变得更容易。 观看下面的视频以了解更多信息。

icon
零值原理

采用简单的“10 倍规则”标度,健康设备的运行值接近零

icon
最早指示

冲击遇险信号比其它振动测量值更早发现。

icon
易于解读

无需经过特别培训就能快速判断机器运行状况

工作原理

Baseline of a Good Bearing

轴承状况良好的基准

让我们来看一台典型的工艺泵,其转速在 900 至 4,000 RPM 之间,并经历轴承故障的四个阶段。 从健康轴承的基线状态开始,我们看到整体振动水平较高。 但值得注意的是,PeakVue 值为零。 这是因为一台安装正确、润滑良好的健康设备不应产生冲击。 因此我们可以设定零定律 - 状况良好的机器的峰值应为零或接近零。

PeakVue 实例

有关 PeakVue 技术的更多信息