DeltaV™ 分布式 CHARM

分布式 CHARM 电子布线技术无需大量回路图纸,大幅降低总体安装成本

Fallback image

我们建立了电子布线标准,现在又提高了门槛

自 DeltaV™ 11 版起,我们引入了这项具有变革意义的技术,现在您可以将最多容纳 12 个 CHARM 的小型机箱安装在更靠近现场仪表的位置,大幅降低布线量和整体安装成本。 我们还简化了现有安装中电子布线和无线现场设备的部署,允许将 CHARM 和无线设备分配给我们的 M 系列控制器。

传统 I/O 与分布式 CHARM 的时间与成本对比

传统 I/O
现场 CHARM
带分布式 I/O 的 CHARM
节省
工时

58,600

43,549

39,200

32%
总成本

$10.4M

$7.1M

$4.1M

60%
Distributed CHARMs: Inside box

分布式 CHARM 电子布线技术的优势

CHARM 安装更靠近现场设备,无需高成本的工程设计和安装工作。

  • 降低总安装成本
  • 增加 I/O 类型组合的灵活性
  • 智能调试支持
  • DeltaV 和 DeltaV SIS 均适用
  • 减少 CHARM I/O 卡和 CHARM 智能逻辑解算器的数量
  • 通过扩展提高利用率