Ovation 风机控制器产品组合
艾默生提供一系列风力发电机控制器,旨在支持不同的风机架构、控制理念和全生命周期需求。 无论是用于老旧机群的现代化改造,还是为新装风机部署控制器,这些控制器均可与 Ovation™ 自动化平台无缝集成,从而提升性能、可用性和长期可维护性。
专为坚固耐用、维护需求低的运行而设计
- 可在恶劣环境条件下安全运行
- 免维护 — 无需更换风扇和电池
- 基于事件的先进数据记录和存储
- 可与安全系统直接集成
- 集成式实时电网测量
关于风力发电机控制器的常见问题解答
风力发电机控制器是一套面向风机本体的实时控制系统,负责监控运行工况并自动调节风机关键功能,包括桨距角、偏航对风、发电机输出及保护性停机等。 其主要目标是较大程度提升风机发电量,同时确保在不同风况、环境条件及电网状态下实现安全、可靠的运行。
不同。虽然 PLC 和 DCS 平台提供通用的控制能力,但风力发电机控制器是专门针对风机运行需求而设计的,例如快速闭环控制、桨距与偏航的协调动作、电网规范符合性,以及面向风机本体的专用保护逻辑。
在许多风电应用中,风力发电机控制器需与风场级或电厂级控制系统集成,以实现对整个风场的监控、管理与优化。
可以。许多风力发电机控制器可作为现代化升级或改造项目的一部分进行部署,旨在延长风机寿命、替换过时控制系统或提升性能与可用性。 改造方案通常重点关注在减少停机时间的同时,与现有机械、电气及安全系统实现良好集成。
风力发电机控制器对单台风机执行高速的本地控制,同时与更高层级的风场或电厂控制系统进行数据与设定值的交换。 这种协调配合可实现整个风电场层面的功率调度、爬坡速率控制、限功率运行及电网规范符合性等功能。
风力发电机控制器负责风机的运行与保护管理,包括转速调节、桨距与偏航控制、电网同步及故障处理等, 通常应用于公用事业级或商业化风电项目。
而风机充电控制器则用于小型风电或离网系统,主要调节电池充电并防止过充,不涉及风机动力学控制或电网交互功能。