风力涡轮机变桨控制

准确、安全且可靠的变桨控制系统 ,推动风力发电机实现盈利运营。

wind turbine pitch system

变桨控制系统旨在充分提高可用性和性能

艾默生在全球运行着数千个变桨控制系统,并因此打造了一套成熟的变桨控制系统,能够为风力发电机提供高度可用性和可靠性。

艾默生的变桨控制系统是标准交钥匙解决方案,适合功率高达 10MW 的任何三叶片风力发电机型号。 我们的变桨控制系统针对功率高达 20MW 的发电机和双叶片发电机进行定制,在每个叶片的多种变桨伺服电机和叶片单元之间实现负载共享。

wind electrical pitch system

凭借具有成本竞争力、经实践证明和认证的系统实现高可靠性

  • 经实践证明的平台,运行 3,000 多个变桨系统
  • 系统坚固耐用,设计寿命为 30 年
  • 坚固耐用的设计适用于极端气候变化和高海拔地区;包括外壳耐海水腐蚀的 IP65 设备
  • 开放式系统,可在集线器控制器内开发和集成自己的软件
  • 开放式解决方案支持交钥匙或套件解决方案
  • 高可用性和可靠性、快速调试、动态自检以及简单的维护程序。
wind turbine pitch control expert

提供专家支持服务的成熟合作伙伴

  • 全球有 60,000 多个风力发电机控制系统在运行
  • 包括变桨性能优化服务
  • 从调试之日起五年延长型质保
  • 全面的远程和现场支持服务
  • ISO 13849-1、IEC 61400-1、IEC 61400-3、IEC 61400-22、GL 2010、GL 2012 和 DNVGL-SE-0441 认证
  • 符合 GB/T 25386 和 NB/T 31018

风力涡轮机变桨控制常见问题解答

风力涡轮机变桨控制是指可调整涡轮机叶片相对于风的角度的系统。 这种调整旨在通过控制叶片产生的转速与气动升力来优化涡轮机的性能和效率。

先进的变桨控制系统是自动的,可以响应不断变化的风况来持续调整叶片角度,以优化涡轮机性能,同时还能检测变桨失准。

风力涡轮机通常配备液动变桨系统(EHC)或电动变桨系统。 艾默生的电动变桨系统可对转子叶片进行统一变桨(CPC)或单独变桨(IPC),以保持变桨角度与理想的转子速度。 为尽可能确保安全性,在安全系统启动的情况下,叶片会自动自助地变桨到羽化位置。

我们的电动变桨系统可持续监测来自风力涡轮机控制器的通信以及所有系统组件(包括伺服电机和储能)的运行状况,并确保在风力涡轮机控制系统出现故障时停止风力涡轮机,从而将风力涡轮机的运行控制在设计范围内。

风力涡轮机叶片的理想变桨距取决于多种因素,包括风速、叶片与涡轮机设计以及具体的运营目标。 由于理想的叶片变桨角度是一个动态参数,会根据实时风况不断调整,该问题并不存在放之四海皆准的答案。 

因此,风力涡轮机的理想变桨距并非一个固定值,而是一个随涡轮机的控制系统不断优化的动态参数。 这可确保风力涡轮机在不同风力条件下尽可能高效、安全且可靠地运行。

变桨控制可调整涡轮机叶片相对于风的角度。 该角度称为变桨角度。 偏航控制可调节整个风力涡轮机机舱的方向,使其面向风。 变桨控制与偏航控制系统共同作用,确保风力涡轮机高效可靠地运行,以实现出色的风力涡轮机功率输出。