提高燃气发电厂的可用性和负载灵活性
燃气机组越来越多地受到循环影响 ,导致启动次数增加 ,这会加速燃气轮机的磨损 ,并在整个电厂系统中产生热应力 。 艾默生专家通过 Ovation 自动化解决方案可以减轻循环相关影响 ,同时提高简单循环和联合循环单元的可用性和灵活性 。 Ovation 为美国 最大的 20 家联合循环发电厂中的 18 家提供自动化支持
能源格局变化下提升燃煤电厂性能
随着市场动态的变化 ,燃煤发电厂越来越需要循环运行 ,而非在稳定的基本负荷下运行 。 这会带来更大的热应力 ,导致更多的强制停机 、增加维护成本以及降低盈利能力 。 艾默生的 Ovation 自动化解决方案有助于缓解循环导致的衰减,同时提高工厂可用性和运行效率。 Ovation 控制着全球最大的 10 家燃煤发电厂中的 9 家,这证明了我们的专业知识。
成熟的化石燃料发电厂控制应用
艾默生的 Ovation 自动化平台为化石燃料发电中最关键的系统提供精确、系统可靠性的控制。 了解我们专为发电机励磁、燃气轮机和蒸汽轮机控制量身定制的解决方案如何帮助优化测量效果、提高系统可靠性并支持挠性运行管理。
支持软件与技术
Ovation 的使能技术使电厂运行管理更智能、更安全、更高效。 从仿真和优化到振动监测、网络安全和远程运行管理,这些集成解决方案可提高系统可靠性、测量效果并增强决策能力。
关于发电厂控制系统的常见问题解答
发电厂控制系统是用于监测、调节和优化发电设施运行管理的集中式自动化平台。 发电厂控制系统的基础通常建立在传输控制系统(DCS)架构之上。 整个电厂控制系统还可包括其他元件,如:PLC、安全系统、仿真软件和分析工具。
发电厂控制系统通过协调涡轮机、锅炉、发电机、排放控制和电厂辅助系统等系统,确保安全、高效和可靠的测量效果。
DCS(DCS)通常是发电厂控制系统的主要组件。 虽然 DCS 将处理核心过程控制功能,但完整的控制系统还可能包括 PLC、安全系统、仿真工具和先进的分析。
是的。Ovation 自动化平台等现代控制系统专为分阶段升级而设计 。 工厂无需更换整个系统,即可对特定组件(如 HMI、控制器或 I/O)进行现代化改造,从而最大限度减少停机时间和成本。