DeltaV™ FBxNet™ 对等网络解决方案

灵活、标准化的自动化平台,具备在多井平台架构中实现卓越运行的控制力和能力。

FBxNet Diagram

面向远程运营的可扩展、具备网络安全性且易于组态的对等网络

DeltaV™ FBxNet™ 是一种基于以太网的设备间安全通信网络,用于在 DeltaV FB3000 RTU 与 FB1000 和 FB2000 系列流量计算机之间进行点对点式数据交换。 这一先进且直观的架构解决方案可在复杂的油气生产现场无缝实现强大的远程控制。 它可简化输入/输出分布和数据映射,并在设备间通信丢失时启动防故障模式,同时还采用内置设计,无需在 RTU 或流量计算机上运行额外的应用程序。 DeltaV FBxNet 与远程 I/O 集成后,最多可支持 21 台 FB3000 RTU 与 FB1000 和 FB2000 系列流量计算机在多个地点相互通信。 我们可扩展的集成测量与控制平台提供超灵活的控制和强大的处理能力,可满足严苛的网络要求,标准化该平台可确保您的油气业务运营适应未来发展。

DeltaV Cybersecurity Icon 1

使用网络安全解决方案保护关键基础设施

集中化网络安全是保护脆弱资产的成熟方法。 了解艾默生如何助您一臂之力。

特点

  • 提供经过身份验证的保护功能,可防止中间人攻击,确保网络安全。
  • 采用成本效益高、调试与测试时间较短的解决方案,节省时间和金钱。
  • 采用拖放式图形用户界面,易于组态。
  • 可组态的扫描时间范围为 0.5 秒至 60 秒。
  • 通过安全的专有协议在以太网上进行通信。
  • 包含基于故障的处理功能,可确保在必要时执行适当的操作。
  • 在需要时增加可与现有 FB 自动化平台设备无缝集成的设备,以模块化方式扩展您的网络。