面向高要求远程操作的可扩展与网络安全控制
强大的 DeltaV™ FB3000 远程终端单元(RTU)是一款高度可扩展的网络安全控制器,具有扩展的数据容量,可满足当今中上游油气运营以及给排水运营的严苛要求。 RTU 经过精心设计,能够抵御现代网络攻击,且所有固件在出厂时都经过数字签名。 设备每次启动时都会检查自己的固件,并且不会接受任何修改过或未知的固件。 FB3000 RTU 支持 DNP3 协议安全身份验证 v5 (SAv5),可在广域操作中实现高度安全的通信,从而进一步增强网络安全性。 坚固耐用的 RTU 还具有出色的外形与功能,可对液体和/或气体进行超可靠的控制与测量。 自定义逻辑与控制支持灵活组态 RTU 并对其进行编程,以满足从标准到复杂的要求,同时安全的内置流量测量计算则使证明合规性变得前所未有的简单。 此外,云端许可功能可显著简化日常运营。 利用灵活、直观的 DeltaV FB3000 RTU 简化复杂过程,实现数字化运营转型。 同样作为艾默生新一代 FB 自动化测量与控制平台的组成部分,这款新型控制器也提供 DeltaV FBxConnect™ 组态软件,是我们用于加快设置和协助执行许可等日常任务的工具。
推荐产品
DeltaV FBxConnect 组态软件
DeltaV FBxConnect 配置软件是一款基于 Microsoft® Windows® 平台的程序,使用户能够轻松配置、监视、维护及校准 FB1000 和 FB2000 系列流量计算机,以及 DeltaV FB3000 RTU。 软件内置的凭证管理工具还可同时重置多个设备的用户名和密码,提高网络环境安全性及 TSA 指令合规性。 DeltaV FBxConnect 组态软件使用简便,监测内容一目了然,可快捷访问常用任务以及组态向导,提高用户部署我们设备的效率。 直观的功能区菜单系统方便用户在设置过程中轻松导航到组态屏幕。 此外,该软件还提供功能多样的下拉菜单、单选按钮、软件可选 I/O 和通讯,进一步加快设置并降低错误几率。 软件中还可选择全套计算和工程单位,为用户提供了一个满足各种操作要求的综合工具。 为进一步简化组态和维护,Field Tools 实用程序已更名为 Launchpad,并入 DeltaV FBxConnect。 用户只需在 DeltaV FBxConnect 内导航到 DeltaV FBxConnect Launchpad(Field Tools 新名称),即可访问其他艾默生软件工具,如 ROCLINK™ 800、ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ 编程软件等。
DeltaV FBxDesigner 编程软件
凭借 DeltaV FBxDesigner 编程软件,用户可以为 DeltaV FB3000 RTU 组态连续和离散控制应用程序,同时避免不必要的编程复杂性。 IEC 61131-3 标准化编程环境已被大多数 PLC 制造商广泛采纳,用户无需学习新的编程语言即可选择合适的控制器硬件系统。 此外,IEC 61131-3 编程环境非常灵活,因而可以增强基本功能集。 艾默生充分利用这一灵活性,在 DeltaV FBxDesigner 编程软件中为用户提供产品特定的更高级功能。 用户可以对软件编程,在严格遵守 IEC 61131-3 标准的同时,充分发挥 DeltaV FB3000 RTU 的出色功能。 DeltaV FBxDesigner 编程软件依托 Microsoft Windows 平台运行,具有用户友好的功能,包括缩放、滚动、可自定义工具栏、拖放操作、快捷方式管理器和可停靠窗口。 DeltaV FBxDesigner 编程软件为用户提供从创建、编辑、汇编、调试到文档编制的全过程支持,可满足从简单到复杂的 DeltaV FB3000 RTU 过程控制应用开发需求。
特点
- 基础固件中内置的 API、AGA、GPA 和 ISO 计算可根据操作条件进行调整,以便准确可靠地测量石油和/或天然气流体。
- API 分配测量与 API 原油贸易交接计算功能可提高液体应用的效率。
- 灵活的架构,集低功耗应用、高密度 I/O 与分布式 I/O 于一体。
- 扩展机箱为大型井场运营商提供可扩展性,他们可以使用具有更多 I/O 功能的单个 RTU。
- 结构化工具组可减少组态和/或编程设备所需的时间,并将出错可能性与培训需求降至最低。
- 提供多种 IO 模块,满足不同的应用要求:12 通道混合 IO 模块、16 通道 DI/PI 模块、4 通道 HART™ 模块、4 端口串行通讯模块等。
- 可以完全自定义显示内容,使用户能在需要时查看他们想要的数据。
- 基于固件的 PID 提供带切换逻辑的双回路控制,而效果、数学与动作功能块则提供简单的编程功能。
- 通过我们可选的 DeltaV FBxDesigner 软件实现自定义逻辑与控制,以满足特殊现场需求,该软件支持访问我们功能强大而灵活的全套 IEC 61131 程序。
- 通过开放标准的 DNP3 协议在客户端与服务器之间实现可靠、灵活且安全的身份验证通信,从而加强网络安全。
- 防范并检测未经授权的访问,保护您的测量、控制与诊断数据。
- 新增的个性化终端模块具有经济高效、安全、可热插拔设计,加快主板更换。