La mejor experiencia en operaciones de su clase, lista para usar
DeltaV Live ofrece una experiencia operativa de primer nivel, diseñada para satisfacer los requisitos actuales de los operadores de alto desempeño. La interfaz humano-máquina (HMI) altamente personalizable es la primera HMI de DCS que admite HTML5 de forma nativa, lo que sienta las bases para gráficos universales entre plataformas, fáciles de diseñar y configurar. El entorno de ingeniería en Graphics Studio simplifica la configuración, aumenta la productividad y elimina la dependencia de los comandos para tareas comunes. Experimente el acceso a los gráficos, la navegación jerárquica integrada, los diseños, los directorios y otras aplicaciones con un solo clic.
Diseñada para cada propósito
Herramientas integradas que incorporan los estándares de la industria y las prácticas recomendadas para mejorar la comprensión del entorno
Moderno
Los gráficos HTML5 establecen la base de la independencia de la plataforma para las pantallas
Sencilla
La configuración es intuitiva y está diseñada para todo el ciclo de vida útil de los gráficos

Historias reales, resultados reales
Escuche cómo Covestro, Baytown lideró el proceso durante la migración de su HMI de DeltaV Operate a DeltaV Live. A partir de una unidad piloto, el equipo modernizó los gráficos, mejoró la experiencia del operador mediante temas personalizables y construyó una biblioteca escalable de objetos de alto rendimiento. Esto dio lugar a una configuración más rápida, imágenes más limpias y una adopción creciente en los 19 sistemas DeltaV.
La HMI del DCS más avanzada e intuitiva
ISA-101 recommends a display hierarchy that provides a structured view of responsibility scope with the ability to drill down.
DeltaV Live puts everything operators need at their fingertips with intuitive features such as customizable layouts, hierarchy navigation, alarm rollups, and high-performance GEMs to effectively run and monitor processes.
Research indicates that over 26% of industrial incidents are attributable to operator error.
DeltaV Live helps reduce these errors with an intuitive, operator-centric HMI that includes features like watch areas, integrated web displays for operating procedures, and SFC (Sequential Function Chart) visualization.
Advanced operator displays can improve the success rate in handling abnormal situations from 70% to 96%.
DeltaV Live allows operators to quickly visualize and respond to alarms with features like alarm lists, banners, and alarm help.
DeltaV Live enables users to quickly create and adapt displays in Graphics Studio and empowers operators to customize their environment with themes, multiple runtime languages, and web displays for integration with other software.
Displays can be published while the system is online, allowing faster distribution.
Casos de éxito en el Emerson Exchange
Mejore la comprensión del entorno y la toma de decisiones
Una interfaz del operador bien diseñada es esencial para un control eficaz de la planta, para mejorar la comprensión del entorno y para permitir una toma de decisiones más rápida y de mayor calidad. Los indicadores principales, emparejados con objetivos de alto desempeño, captan la atención de los operadores y ofrecen un panorama de la situación mucho antes de que se alcancen los puntos de alarma. Las pantallas orientadas a tareas y a descripciones generales proporcionan el contexto necesario para que los operadores gestionen con seguridad las operaciones normales, los arranques, las paradas y los eventos inesperados.
El diseño de DeltaV Live se basa desde su inicio en los principios de diseño centrado en el ser humano e incorpora las prácticas recomendadas del consorcio de desempeño del operador y los estándares de la industria, como jerarquías de exhibición integradas y navegación jerárquica que ofrece visibilidad de las alarmas en contexto, con la capacidad de navegar y responder rápidamente. Los operadores pueden ampliar sus entornos sobre la marcha y así reducir la dependencia de las soluciones diseñadas previamente, lo que les permite monitorizar y controlar sus plantas de manera más fácil e intuitiva.
Desarrollo de la filosofía
Adáptese a los estándares y las prácticas recomendadas de toda la empresa.
Taller de diseño de pantallas
Diseñe pantallas de alto desempeño específicas para el usuario
Revisión de la pantalla
Racionalice las brechas entre la pantalla actual y la filosofía de pantallas
Gestión de cambios culturales
Lograr la aceptación de los operadores
Instalación y capacitación
Carga de pantallas y capacitación en factores humanos
Preguntas frecuentes
DeltaV Live utiliza pantallas de alto rendimiento, información contextual y datos de proceso en tiempo real para ayudar a los operadores a reconocer las condiciones anormales con mayor rapidez. Al presentar información crítica con claridad, los operadores pueden concentrarse en los cambios más importantes del proceso y responder de manera más eficaz.
Sí. DeltaV Live permite a las organizaciones crear pantallas personalizadas para distintos usuarios y funciones laborales. Los operadores, ingenieros y personal de mantenimiento pueden acceder a la información más relevante para sus responsabilidades, lo que mejora la productividad y la toma de decisiones.
DeltaV Live utiliza un entorno de diseño moderno basado en HTML5 que facilita la creación, modificación y mantenimiento de los gráficos del operador. Esto puede reducir el esfuerzo de ingeniería a la vez que ayuda a las plantas a mantener una experiencia del operador consistente en todo el sistema.
DeltaV Live ofrece a los operadores la flexibilidad para personalizar su entorno de operación mediante temas, diseños y preferencias de visualización configurables. Los operadores pueden seleccionar temas que ajusten el aspecto visual de la interfaz, lo que mejora la comodidad, la legibilidad y la facilidad de uso en las operaciones diarias. DeltaV Live también es compatible con múltiples lenguajes de ejecución y espacios de trabajo personalizables, lo que permite a las organizaciones adaptar la experiencia del operador a sus necesidades específicas, mientras mantienen una HMI consistente y de alto desempeño.
Para las organizaciones que implementan los principios de diseño centrado en el usuario, los temas pueden utilizarse para crear un entorno de sala de control que se alinee con las preferencias del operador y con los estándares de la planta, sin afectar la funcionalidad ni el desempeño del sistema de control. Cuando las pantallas se construyen según los estándares de color de DeltaV Live, los cambios de tema pueden aplicarse de forma consistente en todo el sistema.
DeltaV Live admite elementos gráficos reutilizables y el desarrollo de pantallas estandarizadas, lo que facilita a las organizaciones mantener una estrategia de HMI consistente en varias unidades, plantas u operaciones globales.
DeltaV Live combina gráficos del proceso, tendencias e información de alarmas en una experiencia unificada para el operador. Esto permite que el personal comprenda rápidamente las condiciones del proceso, investigue las alarmas en contexto y responda a los posibles problemas con mayor eficiencia.