Tecnología PeakVue para el análisis de la maquinaria

La tecnología PeakVue brinda indicaciones tempranas y más precisas de fallos en desarrollo en las máquinas de rodamientos.

Cutting-Through-the-Complexity-of-Machinery-Analysis

Eliminar la complejidad del análisis de la maquinaria

Tradicionalmente, no se enviaban los datos de vibración a la sala de control porque se requerían capacitación y herramientas especializadas para extraer información de ellos.

La tecnología PeakVue de Emerson elimina la complejidad del análisis del equipo para ofrecer una indicación simple y fiable de su condición mediante una única tendencia. PeakVue filtra las señales de vibración para centrarse en el impacto: un mejor indicador del estado integral de los activos en cualquier elemento rotativo de las máquinas con rodamientos.

Y ahora, con la introducción de PeakVue Plus, los usuarios verán que resulta aún más fácil aprovechar esta tecnología. Vea el siguiente video para obtener más información.

icon
Principio del cero

Utiliza una regla sencilla de escala 10, con una buena máquina operando cerca de cero.

icon
Indicación más temprana

Las señales de peligro al impacto son visibles antes de otras medidas de vibración.

icon
Fácil de interpretar

No necesita capacitación especial para determinar rápidamente el estado de la maquinaria

Funcionamiento

Baseline of a Good Bearing

El punto de referencia para un buen rodamiento

Observemos una bomba de proceso típica funcionando entre 900 y 4.000 RPM a medida que atraviesa las cuatro etapas de fallo de un rodamiento. Al comenzar por la condición del punto de referencia para un buen rodamiento, se observa una cantidad significativa de vibración general. Sin embargo, es importante destacar que el valor PeakVue está en cero. Esto se debe a que en una buena máquina instalada correctamente y bien lubricada, esto no debería afectar. Por lo tanto, establecemos el principio del cero: el PeakVue en una buena máquina debe situarse en cero o cerca de cero.

PeakVue en acción

Más sobre la Tecnología PeakVue