Servidor de datos del AMS Device Manage
A medida que las plantas han evolucionado, han adoptado una amplia gama de herramientas de analítica, historiadores, machine learning y modelado avanzado para aprovechar y beneficiarse de conjuntos de datos históricamente poco utilizados o inaccesibles procedentes de toda la planta. El servidor de datos del AMS Device Manager integra los datos de su dispositivo inteligente de campo con sus otros sistemas, lo que ayuda a desarrollar las actividades de mantenimiento y programación, a reducir la complejidad y a democratizar los datos.
El servidor de datos del AMS Device Manager permite a los usuarios replicar sus datos del dispositivo inteligente de campo del AMS Device Manager fuera de la red de control de procesos, lo que permite enviar de forma segura estos datos a Emerson y a destinos de terceros como historiadores de plantas, sistemas de control, Data Lakes, aplicaciones de visualización y paneles, herramientas de analítica avanzada, entre otros.
El servidor de datos del AMS Device Manager es una herramienta de implementación digital para sus dispositivos inteligentes de campo, como los instrumentos de medición, las válvulas de control digital, las gateways inalámbricos y más, que utilizan protocolos estándares como HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART y PROFIBUS.
Características
- Reproduzca los datos del AMS Device Manager fuera de la red de control de procesos para aplicaciones avanzadas como herramientas de análisis, machine learning, etc.
- Maximiza la accesibilidad y facilidad de uso de los datos y reduce drásticamente el tiempo para acceder a datos confiables de los dispositivos de campo inteligentes HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART y PROFIBUS.
- Recopilación de datos continua y automatizada de información importante sobre el dispositivo de campo.
- Es compatible con un programa de gestión centralizada con una infraestructura segura y confiable.
- Reduce los costos de infraestructura en la implementación y mantenimiento por medio de un acceso fácil y seguro.